Inpac 19-tums chassi
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Inpac 19-tums chassi
nVent SCHROFFS Inpac-chassi skyddar elektroniken för 19-tums och enskilda elektroniska enheter och kan även användas för skrivbordsapplikationer.
Information
Resurser
Design
- Jordning/jordningssats finns som tillval
- RAL 7030 pulverlackering
- För montering med 19-tums komponenter eller individuellt med monteringsplattor
- Tre rader ventilationsöppningar i basen för luftintaget
- Aluminiumkonstruktion med formgjutna främre och bakre ramar
- IP 20, i enlighet med IEC 60529
- Yttermått enligt IEC 60297-3-101
- Jordning/jordanslutningar till: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 DEL 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 DEL 1/A1
- Modifieringar som utskärningar eller färg finns tillgängliga
Specifikationer
Rackbredd
84HP
Produkttyp
Låda
Produktfamilj
Inpac
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.