19-tums chassix Profil - komponenter 19-tums chassix Profil - komponenter Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Monteringssats (1) Indikator för kodning/nyckling (5) Täckplatta (15) Styrskena (93) Handtag (5) Monteringssats (4) Montageplåt (6) Skenändstycke (8) Avskärmningssats (2) Underrack/chassi (19) Gängad insats (1) Visa alla Visa mindre Produktfamilj CompacPRO (106) EuropacPRO (106) Plugin-enhet av ramtyp (6) Inpac (104) MultipacPRO (156) PropacPRO (106) RatiopacPRO (106) RatiopacPRO, luft (106) Visa alla Visa mindre Typ 4,4-TUMS KRETSKORT (7) Tillbehör (13) Kodning (18) Kodning och förmonterade ESD-klämmor (8) Kodningsblock (4) Kodplugg (4) Kodning, förskjutning (5) Svalnande ledningsenhet, CompactPCI (1) Svalnande ledningsenhet, VPX (1) Kan konfigureras (19) ESD-klämma (2) Kraftigt utförande (10) Mittsektion (14) Perforerad (10) Standard (5) Standard (11) Standard med DIN-kontakt (2) Förstärkt (6) Visa alla Visa mindre Fungerar med 19-tums chassi (54) Lådor (106) Chassi (83) Frontpaneler (6) Styrskenor (1) MultipacPRO (2) Underrack (105) System (54) Visa alla Visa mindre Rackhöjd 1U (8) 2U (8) 3U (5) 4U (5) 5U (2) Visa alla Visa mindre Använd Rackbredd 84HP (12) Djup 150mm (1) 210mm (1) 220mm (5) 270mm (1) 280mm (7) 330mm (1) 340mm (7) 390mm (1) 400mm (7) 450mm (1) 460mm (8) Visa alla Visa mindre Använd Längd 160mm (2) Material Aluminium (83) Plast (2) Polykarbonat (1) Rostfritt stål (2) Stål (4) Zink (1) PVC (4) Fiberförstärkt plast (66) Polybutylentereftalat (9) Visa alla Visa mindre Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: 19-tums chassix Profil - komponenterVisa alla filter (1) UnderkategorierIcke-standardiserade sammanställningarInformation19-tums standardenheterInformationTeleskopskenorInformationAndra komponenterInformationHandtagInformation