19-tums standardenheter 19-tums standardenheter Select FiltersStängAnvändFiltrera efterFilter tillämpat: 1Rensa filterKomprimeraExpandera Produkttyp Indikator för kodning/nyckling (5) Täckplatta (5) Styrskena (93) Handtag (5) Monteringssats (4) Skenändstycke (8) Underrack/chassi (19) Visa alla Visa mindre Produktfamilj CompacPRO (106) EuropacPRO (106) Plugin-enhet av ramtyp (6) Inpac (104) MultipacPRO (136) PropacPRO (106) RatiopacPRO (106) RatiopacPRO, luft (106) Visa alla Visa mindre Typ 4,4-TUMS KRETSKORT (7) Tillbehör (13) Kodning (18) Kodning och förmonterade ESD-klämmor (8) Kodningsblock (4) Kodplugg (4) Kodning, förskjutning (5) Svalnande ledningsenhet, CompactPCI (1) Svalnande ledningsenhet, VPX (1) Kan konfigureras (19) ESD-klämma (2) Kraftigt utförande (10) Mittsektion (14) Perforerad (5) Standard (11) Standard med DIN-kontakt (2) Förstärkt (6) Visa alla Visa mindre Fungerar med 19-tums chassi (54) Lådor (106) Chassi (63) Frontpaneler (6) Styrskenor (1) Underrack (105) System (54) Visa alla Visa mindre Rackhöjd 1U (8) 2U (8) 3U (5) 4U (5) 5U (2) Visa alla Visa mindre Använd Material Aluminium (65) Plast (2) Polykarbonat (1) Stål (2) PVC (4) Fiberförstärkt plast (66) Polybutylentereftalat (9) Visa alla Visa mindre Färg Grön (5) Grå (21) Röd (47) Silver (35) Rackbredd 84HP (5) Färgkod RAL 7035 (4) Djup 220mm (3) 280mm (5) 340mm (5) 400mm (5) 460mm (6) Visa alla Visa mindre Använd Bredd 10mm (5) EMC-skydd Nej (kan eftermonteras) (19) Längd 160mm (2) Uppfyller EN 45545-2 (66) EN 60603-2 (DIN 41612) (2) IEC 60297-3-100 (19) Filter1Filter tillämpat: 1Kategori: 19-tums standardenheterVisa alla filter (1) UnderkategorierSa-bassatsInformationSa Euroboard-satserInformationGuider för sa-kortInformationSa främre handtagInformation