Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

interscale for mini itx Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora

Interscale för Mini-ITX, konduktivitetskyld

Liten formfaktor med integrerad EMC-avskärmning och konduktivitetskylning för Mini-ITX-kort, baserad på den innovativa och flexibla nVent SCHROFFS interscale-plattform.

Läs mer Läs mindre
  • RoHS
Skriv ut den här sidan
Information

Design

Specifikationer

Höjd 94mm
Djup 189mm
Material Aluminium
Typ Skrivbord
Produktfamilj Interscale
Kapslingsklass IP30
Färgkod RAL 7016
Produkttyp Låda för liten formfaktor
Resurser
Varning
nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.