Minipac
Filtrera efter
Filter tillämpat:
1
Rensa filter
- Produkttyp
- Produktfamilj
- Typ
- Höjd
- Bredd
- Djup
- Kapslingsklass
- Kylning
Filter tillämpat: 1
Produkter | 4 resultat (4 artiklar)

Minipac Trapezoid Shape Case, skrivbord
Trapezoid Alu-profilfallet gör det möjligt för användaren att infoga 3 icke-standardiserade PCB.

Minipac Trapezoid Case, väggfäste
Trapezoid Alu-profilfallet gör det möjligt för användaren att infoga 3 icke-standardiserade PCB.

Minipac rektangulär form väska, skrivbord
Det rektangulära aluminiumprofilhöljet gör det möjligt för användaren att sätta in 4 standardkretskort (höjd 100 mm x djup 160 mm).

Minipac rektangulär väska, väggmontering
Det rektangulära aluminiumprofilhöljet gör det möjligt för användaren att sätta in 4 standardkretskort (höjd 100 mm x djup 160 mm).