PropacPRO tipphandtag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
PropacPRO tipphandtag
Information
Resurser
Design
- Lastkapacitet 20 kg
- Kan låsas i steg om 30 grader
- Med pulverlackerad bärstång
- Handtaget gör det möjligt för en användare att ha en bättre sikt till framsidan av fallet vid användning av skrivbordet
Specifikationer
Material
Aluminium; Zinklegering
Fungerar med
Lådor
Produkttyp
Handtag
Produktfamilj
PropacPRO
Installationshandbok/instruktionsblad
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.