Skip to main content
Välj inställningar för land/språk

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Handtag

Handtag
Select FiltersStäng
Filtrera efter
Filter tillämpat: 1
Rensa filter
KomprimeraExpandera
  • Produkttyp
  • Typ
  • Fungerar med
Filter1

Filter tillämpat: 1

Visa alla filter (1)

Produkter | 8 resultat (21 artiklar)

Comptec folding handle die cast ral 7016

Comptec fällbart handtag, RAL 7016

Fällbara handtag kan användas i stället för de förmonterade handtagskalen.
folding handle

Fällbart handtag pressgjutet, RAL 9005, Svart

Fällbara handtag kan användas i stället för de förmonterade handtagskalen.
folding plastic handle

Fällbart plasthandtag

Fällbara handtag kan användas i stället för de förmonterade handtagskalen.
front handle

Främre handtag, eftermontering för RatiopacPRO

Främre handtag för eftermontering av RatiopacPRO/-AIR.
PropacPRO tip up handle

PropacPRO tipphandtag

Det tippbara bärhandtaget kan användas för att bära en väska eller för att tippa upp väskan.
strap handle

Handtag Universal, 22 eller 25 mm

Universalremmen kan monteras på väskans sidopanel.
tray handle

Fackets handtag

Brickans handtag kan klämmas fast i ett utsnitt i sidopanelen.
handle side legs

Reservdelar för tipphandtag

Monteringsdetaljer för handtag.