Fackets handtag
Hovra för att förstora bilden eller klicka för att förstora
Fackets handtag
Brickans handtag kan klämmas fast i ett utsnitt i sidopanelen på ett fodral. 2 storlekar tillgängliga.
Information
Resurser
Design
- Statisk lastkapacitet 30 kg/par.
- Sidoplåtens tjocklek min. 1,0 mm
Specifikationer
Statisk belastning
30kg
Färg
Svart
Fungerar med
Lådor
Produktfamilj
RatiopacPRO; RatiopacPRO, luft; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
Produkttyp
Handtag
Material
Polykarbonat
Typ
Statisk
Katalog
- Varning
- nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.