Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Elektronikkskap med kjøling i stativ

Elektronikkskap med kjøling i stativ

LUFT/VANN-VARMEVEKSLER MED 5 eller 10 kw kjøleeffekt

For bruksområder som krever et helt lukket kabinett, tilbyr nVent SCHROFF en kostnadseffektiv kjøleløsning med den nye LHX 5 kW og 10 kW luft/vann-varmeveksleren med kontrollenhet. Utviklingen i tandem av luft/vann-varmeveksleren med en styreenhet som er skreddersydd for Varistar CP-kabinettplattformen, sikrer optimal ytelse.

Elektronikkkabinettet Varistar CP LHX+ passer perfekt til bruksområder der

behovet for presisjonstesting er økende på grunn av: ​

  • økt kompleksitet på testobjektene​

  • håndtering av flersensorteknologi ​

desentralisert oppsett kreves:

  • for å plassere utstyr nærmere målingene ​

  • for bruk i Edge Computing

N00204_VaristarCPLHXPlus_10630-051-Door open.tif
Electronics Cabinet with In-Rack Cooling

Play

Hovedfordeler:

LHX Cabinet Benefits Icons

Plassbesparende og modulært kabinett

Tilgjengelig med grunnflate fra 600 mm B x 800 mm D per kabinett. Inkludert EMC- og opptil IP55-beskyttelse.

LHX Icon Benefit - Cooling precision

Skalerbar kjøleytelse

Å gå fra 5 kW til 10 kW under drift, mens infrastrukturen i kabinettet forblir den samme.

LHX Precision Benefit Icon

Presisjonskontroll

Kontroller med temperaturreguleringsnøyaktighet på ± 0,1°C.

LHX Remote Control Benefit Icon

Økt produktivitet, høyere sikkerhet

Varmevekslerstyring direkte i skapet eller via ekstern tilgangskontroll

Komplett løsningstilbud

19-tommers EMC-kabinett, med luft/vann-varmeveksler i det nedre delen, flere sensorer og kontrollenhet i den øvre delen, som gir nøyaktig temperaturkontroll og ekstern tilgang.

  • Lagerførte standardkonfigurasjoner
  • Endre rack-størrelse, tilbehør og merking i henhold til dine behov
  • Tilgjengelig luft/vann-varmeveksler som ettermonterbar del
  • Inkluderer ekstern tilgang for ett eller flere rack
Bla gjennom produkter

Varistar CP-elektronikkabinetter

Tilpass stativet til dine behov

Med den modulære Varistar CP-plattformen for elektronikkskap kan du velge mellom 100 skapdimensjoner, en rekke hyllevare-komponenter, EMC-samsvar og IP 55-beskyttelse.

Skapet kan plasseres desentralisert og i et støvete og uvedlikeholdt miljø (f.eks. i en tunnel). Med en størrelse på bare 600 mm B x 800 mm D gir den et redusert fotavtrykk.

  • Skapdimensjoner 600 mm B x 800 mm D eller 600 mm B x 1000 mm D

  • Håndtakslås med halvsylindret 333-profil

  • Effektiv kabelføring uten negativ innvirkning på høy IP- eller EMC-funksjoner

Bla gjennom produkter

Luft-/vannvarmevekslere

Oppskaler kjøleytelsen

Kjølekapasiteten kan økes under drift uten å endre infrastrukturen inne i kabinettet. Én enkelt vifte med 5 kW kjølekapasitet kan byttes ut med en dobbel vifteenhet med 10 kW kjølekapasitet.

Du kan enkelt oppgradere kjøleytelsen, noe som reduserer det nødvendige installasjonsarbeidet til et minimum. Det reduserer også driftskostnadene, da oppskalering kan oppnås gjennom varmeveksling.

Nøkkelfunksjoner​:

  • Enkel å montere og ettermontere​
  • Kjøling forside til bakside​
  • 19 tommers varmeveksler er installert i det nedre kabinettdel​
  • Skalerbar kjøleeffekt​
    • Dobbelt vifteenhet for 10 kW kjøleeffekt​
    • Enkel vifteenhet med 5 kW kjøleeffekt​
  • Streng separasjon av kald og varm utgangsluft​
  • Kjølingen er i nærheten av utstyret, rask regulering av vann- og luftstrømsvolum​
  • Bredt spekter på strømforsyning ​
    • 240 V som standard​
    • 115 V på forespørsel
Bla gjennom produkter
in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling
  • Viftene kan byttes ut uten at varmeveksleren må skiftes ut
  • Luftmengde på ~ 1000 / 1800 m³/t
  • Vannets turtemperatur fra 6 °C til 25 °C
  • Omgivelsestemperatur fra 5 °C til 50 °C
Electronics Cabinet with MTCA, Rack cooling distribution
  • Temperaturen kan reguleres manuelt med fjernkontrollen på døren
  • Temperaturen kan reguleres eksternt via et sentralt styringssystem tilkoblet via Ethernet/Modbus/Web Server/SNMP
  • Varmeveksleren slår seg av når døren åpnes

Overvåking

Overvåk via ekstern tilgang

Den svært presise temperaturstyringen på LHX+ gjennomføres gjennom en tilsvarende modulær styreenhet med mulighet for fjernovervåking og fjernstyring. Temperaturen kan kontrolleres via en dørmontert terminal med skjerm og tastatur, samt eksternt via Ethernet-tilgang og nettgrensesnitt.

Om det er nødvendig med mindre eller større justeringer av styreenhetene, trenger man ikke å åpne elektronikkskapet.

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Styring

  • Separat, kompakt 19″ styringsenhet

  • Uten løse ledninger i øvre skapseksjon

  • Tydelig merkede plug-and-play-sensortilkoblinger

  • Ren kabelhåndtering på rammen

in rack cooling, electronics cabinet with in rack cooling, rack cooling

Sensorer

  • Nøyaktighet på temperaturregulering på +/- 0,1 °C

  • Differensialtrykksensor for regulering av viftehastighet som standard

  • Valgfri overvåking av kjølevæskestrøm og temperatur

LHX+ Remote Access Control

Tilgang

  • Terminal med display og tastatur på inngangsdøren for betjening uten å åpne døren

  • Ethernet-tilgang for fjerntilgangskontroll (SNMP, Modbus, TCP, webgrensesnitt)

  • Synkronisering og webserver for nettverkskonfigurasjon

Bestillingsinformasjon

Komplett løsning (skap, kjøling, kontroller)

Se gjennom produkter:

  • Varistar CP LHX+-skap, 5 kW, 2000 mm x 600 x 800 mm (H x B x D), IP55. Delenummer: 10630-051
  • Varistar CP LHX+-skap, 5 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (H x B x D), EMC, IP55. Delenummer: 10630-052
  • Varistar CP LHX+ -skap 10 kW, 2000 mm x 600 mm x 1000 mm (H x B x D), EMC, IP55. Varenummer 10630-053
Ettermonterbare komponenter

Se gjennom produkter:

  • 10 kW varmeveksler med to 230 V vifter. Delenummer: 29714-016
  • 5 kW varmeveksler med en 230 V vifte. Delenummer: 29714-017
  • Kontrollsett. Delenummer: 23130-664
  • ° Sett med strømnings- og T°-sensorsett for vann. Delenummer: 23130-663
  • Display og tilbehør for LHX+. Delenummer: 23130-666
  • Sett med dørkontaktbryter. Delenummer: 23130-667
Erstatningsdel

Se gjennom produkter:

Ta kontakt med oss direkte for reservedeler.

Modifikasjoner?

Hvis du har individuelle ønsker, hjelper vi deg gjerne direkte.

Ressurser

Salgsark

Oversikt over hele produkttilbudet

Last ned

Testrapport LHX 5 kW

Test av kjøleytelse, støy og luftstrøm for 29714-017.

Last ned

Testrapport LHX 10 kW

Test av kjøleytelse, støy og luftstrøm for 29714-016

Last ned

Brukerhåndbok

Brukerhåndbok for LHX+ 5 og 10 kW versjon

Last ned

Historier

Pressemelding

LHX+ kommer på et perfekt tidspunkt: I takt med at den elektroniske tettheten i applikasjonene øker, øker også behovet for presis systemkjøling.