Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Oversikt over informasjons- og kommunikasjonsteknologi

Oversikt over informasjons- og kommunikasjonsteknologi

HØYYTELSESLØSNINGER FOR ICT-INFRASTRUKTUR

Rask utrulling av pålitelig infrastruktur med høy ytelse spiller en avgjørende rolle i telekommunikasjonsbransjen. Enten det dreier seg om utstyr for trådløst, trådbundet, edge computing, kjernenettverk eller datasenterapplikasjoner, kan våre modulære produktplattformer skreddersys for å dekke akkurat dine behov. Sammen med vårt globale produksjonsapparat og globale støttenettverk er nVent den ideelle partneren for å støtte telekommunikasjonsinfrastrukturdistribusjonene dine i tide, innenfor budsjettet og lokalt over hele verden.

Konvergerende teknologier, stadig mer mettede markeder og sammenslåing av forretningssegmenter: Mer enn noen gang før må kommunikasjonsutstyr kunne tas i bruk raskt og sikre interoperabilitet med eksisterende og nye teknologiplattformer. Med vår omfattende tekniske erfaring og vårt engasjement for service og fleksibilitet kan vi levere innovative løsninger som imøtekommer individuelle behov i løpet av kort tid. Banebrytende teknologi og komplett produksjon av elektronikk og mekanikk samt integrasjonstjenester fra nVent sikrer at du får best mulig avkastning på investeringen din.

LØSNINGER FOR ET BREDT SPEKTER AV BRUKSOMRÅDER

Utforsk de interaktive hotspottene nedenfor for å se applikasjonsspesifikke produkter, ressurser og mer.

telecommunication infrastructure

Få tilgang til nettverket

nVent tilbyr en bred portefølje av infrastrukturprodukter og -tjenester for LTE/5G-mobilnett og for faste fiber-, kabel- og kobbernett.

Finn ut mer
Outdoor Trackside

Backhaul-nettverk

Kravet til latenstid i neste generasjons nettverk krever betydelige investeringer i fibertilkobling for backhaul/transportnettverk for å levere de nødvendige responstidene for kritiske applikasjoner som autonom kjøring og sanntidsapplikasjoner som spill i nettskyen ved nettverkskanten. nVent har en bred portefølje av infrastrukturløsninger som kan brukes av systemintegratorer og OEM-er for backhaul/transportapplikasjoner.

Finn ut mer
54647428_XXL.jpg

Kjernenettverk

Enten du skal oppgradere et eksisterende CO-anlegg (Central Office) eller omorganisere sentralkontoret til et datasenter, har nVent en bred portefølje av skap, rack, kjøling, rackovervåkingsprodukter og -tjenester som kan levere en løsning som oppfyller dine spesifikke behov.

Finn ut mer
edge computing, computing power

Edge Computing

Med kombinasjonen av 5G og Edge Computing kan applikasjoner som autonom kjøring, presisjonsrobotikk, oppdragskritiske AI-applikasjoner, Industri 4.0-applikasjoner og mobil virtuell virkelighet realiseres. nVent støtter en bred portefølje av infrastrukturprodukter og -tjenester som hjelper deg med å levere Edge Computing-løsningene dine, fra MEC-løsninger til AI-aktiverte Edge Computing-løsninger ved nettverkskanten.

Finn ut mer
Wireless and Network Testing

Testing av trådløs tilkobling og nettverk

Trådløse 5G-systemer må kunne håndtere en rekke ulike typer trafikk, inkludert forbedret mobilt bredbånd, massiv maskinkommunikasjon og applikasjoner med lav latens og høy pålitelighet. OEM-leverandører av testutstyr og leverandører av nettverksutstyr tilbyr og bruker testenheter for å validere og verifisere telekomnettverksenheter i laboratoriet, samt validere og overvåke telekommunikasjonsnettverk og fiberoptikk i felten. ​

Finn ut mer
communication technology, telecommunication infrastructure

Private mobilnettverk

I dagens travle samfunn må bedrifter og organisasjoner kommunisere og samarbeide effektivt for å holde seg i forkant av konkurrentene. Tradisjonelle kommunikasjonsnettverk er imidlertid ofte upålitelige og usikre, noe som gjør det utfordrende å administrere og beskytte sensitive data. Mobile private nettverk (MPN) tilbyr en løsning på disse problemene, med sikre og pålitelige kommunikasjonsmuligheter som kan nås fra hvor som helst i verden.

Finn ut mer

STANDARDISERT PRODUKTPORTEFØLJE FOR IKT-APPLIKASJONER

Vårt omfattende utvalg av produkter med åpen standard viser hva vi kan, og sikrer ytelse for stadig mer krevende kommunikasjonsapplikasjoner. Vårt modulære plattformkonsept gir fordeler som rask markedsintroduksjon og kostnadseffektivitet, samtidig som vi tilbyr integrerte løsninger som er utviklet for å oppfylle dine individuelle krav, og som gir et høyt nivå av teknisk pålitelighet, utvidet ytelse og fremtidssikker design som kan brukes globalt.

Open Standard Systems

Systemer med åpen standard

Systemplattformer med åpen standard gir en modulær tilnærming for telekommunikasjonsmaskinvare og -arkitektur som støtter høye dataoverføringshastigheter og lav latens for nettverkssikkerhetsfunksjoner og private nettverk.

SE GJENNOM PRODUKTER
power backplanes

Bakplan- og strømforsyningsenheter

Vår ekspertise innen bakplans- og COM-bærerdesign hjelper deg med å tilpasse de nyeste dataoverføringshastighetene til ditt bruksområde.

SE GJENNOM PRODUKTER
RackChiller RearDoor Cooling

Kjøleløsninger

Våre kjøleeksperter samarbeider tett med prosjektteamet ditt for å utforme, utvikle og produsere tekniske temperaturløsninger etter nøyaktige spesifikasjoner.

SE GJENNOM PRODUKTER
Server Racks, networking cabinet, data cabinet

Serverstativer og -kabinetter

nVent SCHROFF-kabinettene, med sine enestående egenskaper, tilkobler og beskytter IT-ressursene dine. Oppfyller selv de mest komplekse krav til lastekapasitet, kabelhåndtering og sikkerhet.

SE GJENNOM PRODUKTER

Sertifisert elektronikkskap for utendørs telekom- og nettverksinstallasjoner

nVent SCHROFF Outdoor Modular Cabinet-plattformen hjelper ledere i telekombransjen med å distribuere førsteklasses fastnettbredbåndsprosjekter (FTTC til FTTH), trådløse nettverksprosjekter (WLAN til WWAN) og mobilkommunikasjonsnettverksprosjekter (LTE & 5G).

  • IEC 61969-3 og EN 50125-3 for beskyttelse mot miljøforhold
  • EN 50125-3 for vindmotstand (180 km/t)
  • EN 60529 for inntrengningsbeskyttelse opp til IP55
  • IEC 61587-2 og IEC 61969-3 for seismisk Bellcore-sone 4
  • EN 1627 og EN 1630 for beskyttelse mot hærverk
  • IEC 60068-2-75, IEC 62262 og IK 10 for slag-/hammertest
  • EN 45545 pulverlakk for samsvar med brannsikkerhet
Se gjennom produkter

Mekanikk- og elektronikkløsninger fra én og samme kilde

nVent SCHROFF Electronics Design Capabilities

Play

TEKNISKE KAPASITETER

Ledende innen globale standarder

Rask markedsintroduksjon uten kostbare utviklings- og testprosesser – med dette målet i tankene har våre verdensomspennende ekspertteam jobbet i globale standardiseringskomiteer som IEC, IEEE, VITA og PICMG i flere tiår. Som pioner og innovatør innen komponenter, systemer og helintegrerte elektromekaniske løsninger for elektronikkemballasje har navnet vårt i over 50 år vært synonymt med kompetanse innen mekanikk, elektronikk, kjøleløsninger og systemadministrasjon.

Fremragende forskning og utvikling

Våre omfattende utstyrte FoU-team fungerer som en sentral ressurs. Det er vår policy å involvere FoU-teamet gjennom hele produksjonssyklusen, slik at kundene våre kan dra nytte av alle de siste fremskrittene innen produkt, materialer, prosedyrer og teknologi.

Redusere tiden til ferdig produkt er ute på markedet (time to market)

Fra idé til konstruksjon av prototyper, testing og sertifisering, fra salg til prosjektledelse og fra forproduksjon til produksjon – vi er din pålitelige partner som tilbyr et produktsortiment som er i samsvar med standarder og tekniske krav av høy verdi, slik at du kan lansere produktet ditt på markedet før konkurrentene.

Les mer
Start your embedded system design with nVent SCHROFF

Play

KUNDETILPASSET PRODUKSJON

Pålitelighet du kan stole på

Som en pioner og innovatør innen elektroniske emballasjeløsninger er vi opptatt av å tilby ledende teknologi og produkter av høy kvalitet. Ved å forstå våre globalt aktive kunders behov for fleksibilitet og ytelse tilbyr vi også produksjon av kundespesifikke løsninger. Med fullt testede og installasjonsklare mekaniske og elektromekaniske enheter som er bygget i henhold til dine spesifikasjoner, hjelper nVent deg med å forbedre kostnadseffektiviteten ved at du kan drive mer strømlinjeformet og fokusere på kjernekompetansen din.

Dedikert programledelse

Erfarne og dedikerte programledelsesteam jobber tett sammen med deg, helt fra konsulentfasen av et prosjekt. Dette teamet er fullt og helt forpliktet til å nå dine mål, og vil kontinuerlig kontrollere konstruksjons- og produksjonsprosessen, noe som garanterer utmerket ytelse, kostnadseffektivitet og rettidige leveranser som innfrir dine forventninger. Med oversikt over tidsplanen, kvalitetsstyring og veldefinerte kommunikasjonsverktøy på plass kan du være trygg på at prosjektet går som smurt.

Utprøvde prosesser

Fra idé til design, fra montering til testing – fra små til store produksjonsvolumer – har vi all nødvendig utviklings- og produksjonskompetanse samlet under ett tak, noe som gjør prosessene våre raske og effektive.

Les mer

Nyttige ressurser

Snippet Outdoor Modular For Telecom Sell Sheet EN

Utendørs modulskap for telekommunikasjon – salgsark

Les mer

Kontakt

Er du usikker på hvor du skal begynne? Ta kontakt med en av ekspertene våre i dag for alle dine behov innen design, produkter og tjenester.