Rack Mount kabinetter Rack Mount kabinetter Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 0Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Adapter (4) Luftskjerm (12) Luftguide (3) Monteringssett (21) Brakett (33) Eske (88) Kode-/nøkkelindikator (7) Deksel (18) Dekkplate (97) Vifte (8) Vifteenhet (10) Filter (8) Frontpanel (63) Pakningsverktøy (2) Jordingssett (1) Styreskinne (93) Håndtak (43) Maskinvaresett (3) Horisontal skinne (131) Isolasjonslist (6) Monteringssett (21) Monteringsplate (64) Perforert skinne (9) Perforert list (7) Skinneendestykke (8) Skrue (32) Skrutrekker (3) Skjermingssett (73) Sidepanel (169) Eske med liten formfaktor (12) Delrack/chassis (194) Støtteskinne (3) Båndmåling (1) Uttrekkbar skinne (6) Gjenget innsats (10) Z-skinne (11) Vis alle Vis mindre Rackhøyde 1U (28) 2U (67) 3U (236) 4U (99) 5U (34) 6U (205) 7U (1) 9U (19) Vis alle Vis mindre Bruk Rackbredde 2HP (2) 4HP (14) 8HP (2) 10HP (5) 19HP (2) 20HP (29) 28HP (64) 36HP (12) 40HP (25) 42HP (89) 60HP (3) 63HP (72) 75HP (3) 84HP (364) 100HP (2) 195HP (17) 196HP (2) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 1.62mm (10) 2.22mm (6) 2.5mm (46) 20mm (3) 25mm (7) 30.5mm (1) 37.5mm (1) 40mm (1) 55mm (2) 88.3mm (1) 112.5mm (8) 115mm (1) 133mm (1) 150mm (1) 160mm (12) 172.5mm (8) 175mm (49) 177mm (4) 205mm (2) 210mm (1) 220mm (23) 221mm (15) 221.45mm (3) 232.5mm (5) 235mm (74) 254.5mm (3) 255mm (3) 255.5mm (15) 270mm (1) 275mm (16) 277.75mm (12) 280mm (18) 292.2mm (3) 292.5mm (2) 295mm (70) 310mm (9) 310.35mm (3) 314.5mm (3) 315mm (5) 315.5mm (15) 320mm (12) 330mm (1) 340mm (16) 352.5mm (2) 355mm (61) 374.5mm (4) 375mm (5) 375.5mm (15) 390mm (1) 400mm (11) 412.5mm (2) 415mm (20) 434.5mm (3) 435mm (5) 435.5mm (15) 450mm (1) 460mm (14) 475mm (13) 495mm (9) 495.5mm (15) 970mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk For montering Sentralenhet (123) DIN-kontakt (15) Strømfordelingsmodul (1) EMC-beskyttelse Nei (84) Nei (kan monteres etterpå) (139) Ja (122) Statisk belastning 2.5kg (3) 7.5kg (6) 10kg (2) 11kg (46) 15kg (95) 25kg (77) 30kg (1) 35kg (3) Vis alle Vis mindre Bruk Støt- og vibrasjonstoleranse 5g (force) (82) 25g (force) (2) Vis alle Vis mindre Bruk Håndtak inkludert Nei (95) Ja (60) Montering Stativ (217) Front som skrus på (2) Vegg (2) Samsvarer med EN 45545-2 (66) EN 50155 del 12.2.11 (6) EN 60603-2 (DIN 41612) (2) IEC 60297-3-100 (73) IEC 60297-3-101 (99) IEC 60297-3-102 (75) IEC 60297-3-103 (133) IEC 60297-3-105 (9) IEC 60297-3-109 (6) IEC 61587 DL3 (2) IEEE 1101,1 (81) IEEE 1101,1/10 (2) IEEE 1101,10 (87) IEEE 1101,11 (81) MIL 167 (2) MILLE 810 G (2) MIL 901 D (2) SNCF NFF 60002 (12) SNCF NFF 61005 (12) Vis alle Vis mindre Overflate Belagt med aluminiumsink (58) Anodisert (565) Krom (2) Nikkelbelagt (16) Passivert (553) Pulverbelagt (135) Tinnbelagt (2) Sinkbelagt (32) Vis alle Vis mindre Materiale ABS (3) Aluminium (1006) Plast (5) Polykarbonat (7) Rustfritt stål (66) Stål (121) Sink (1) Messing (5) Polyamid (3) Polyetylen (3) Aluminium (1) PVC (4) Fiberforsterket plast (67) Kobbernikkel (3) Polybutylentereftalat (9) Syntetisk fiber (4) Termoplastelastomer (22) Sinklegering (12) Vis alle Vis mindre Filter0Underkategorier19-tommers SubracksDetaljer19-tommers Subrack-komponenterDetaljer19-tommers chassisDetaljer19-tommers chassiskomponenterDetaljer19» tilfellerDetaljer19-tommers dekslerDetaljer