Testadaptere
Filtrer etter
Filteret er brukt:
0
Fjern filtre
- Produkttype
- Type
- Kontakttype
- Fungerer med
- Rackhøyde
- Kortdybde
- Målefelt
- Antall lag
- Materiale
Produkter | 9 resultater (41 varer)


Test adapter for din-kontakt type M
Test Adapter for plater med din 41612-kontakter type M for å få tilgang til testpunkter på brettet.

Prøveadapter type C.
Test Adapter for plater med din 41612-kontakter type C for å få tilgang til testpunkter på brettet.

Mellomadapter for montering av flere 3 U Testadapter
Brakettsett for å lage en 6 / 9 U Testadapter fra 3 U Testadaptere.

Testadapter for VMEbus
Test Adapter for VMEbus boards for å få tilgang til testpunkter på brettet.

Testadapter for din-kontakttype F.
Test Adapter for plater med din 41612-kontakter type F for å få tilgang til testpunkter på brettet.

Test adapter for din-kontakt type D
Test Adapter for plater med din 41612-kontakter type D for å få tilgang til testpunkter på brettet.

Test adapter for din-kontakt type B.
Test Adapter for plater med din 41612-kontakter type B for å få tilgang til testpunkter på brettet.

Test adapter for din-kontakt type E
Test Adapter for plater med din 41612-kontakter type E for å få tilgang til testpunkter på brettet.