Kjøling av bord Kjøling av bord Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 0Fjern filtre Metrisk | Imperisk Skjul alleUtvid alle Produkttype Kode-/nøkkelindikator (1) Lederblokk (12) PCB-innsetter/-uttrekker (1) PCB-holder (42) Produktserie Interscale (2) Type Varmeleder (2) Høy termisk sagtann (3) Uten akseltrykk (17) Med akseltrykk (16) Med akseltrykk, høy klemkraft (4) Fungerer med Esker (2) Innkapslinger med ledekjøling (11) Klemmekraft 600lbf (7) 100 – 199lbf (3) 200 – 299lbf (10) 300 – 399lbf (19) 400 – 499lbf (4) 500 – 599lbf (4) 600 – 700lbf (1) Vis alle Vis mindre Klemmekraft 272kgf (7) 45 – 90kgf (3) 91 – 136kgf (10) 136 – 181kgf (19) 181 – 226kgf (4) 227 – 272kgf (4) 272 – 318kgf (1) Vis alle Vis mindre Mellomromsbredde PCB + (0.20 - 0.23 in) (5) PCB + (0.24 - 0.27 in) (8) PCB + (0.28 - 0.31 in) (26) PCB + (0.32 - 0.35 in) (5) PCB + (0.39 - 0.43 in) (6) PCB + (0.51 - 0.55 in) (1) Vis alle Vis mindre Mellomromsbredde PCB + (10.0 - 10.9 mm) (6) PCB + (13.0 - 13.9 mm) (1) PCB + (5.0 - 5.9 mm) (5) PCB + (6.0 - 6.9 mm) (8) PCB + (7.0 - 7.9 mm) (26) PCB + (8.0 - 8.9 mm) (5) Vis alle Vis mindre Filter0UnderkategorierLedningsavkjølingDetaljerVæskekjølingDetaljerKjøling av varmepunktDetaljer