Innsettere, avtrekkere, spaker og utskytere
Filtrer etter
Filteret er brukt:
0
Fjern filtre
- Produkttype
- Med pinne
- Materiale
- Overflate
- Designfunksjon
Produkter | 18 resultater (18 varer)

Serie 107 Inserter/Extractor
Serien 107 gir 4,5:1 mekanisk fordel for innsetting og ekstraksjon av PCB i platemetallkabinetter.

Serie 107-10 Inserter/Extractor
Serien 107-10 gir 3,3:1 mekanisk fordel for innsetting og ekstraksjon av PCB i platemetallkabinetter.

Serie 107-20 Inserter/Extractor
Serien 107-20 gir 4,5:1 mekanisk fordel for innsetting og ekstraksjon av PCB i platemetallkabinetter.

Serie 107-35 Inserter/Extractor
Serien 107-35 gir 5,5:1 mekanisk fordel for innsetting og ekstraksjon av PCB i platemetallkabinetter.

Serie 107-50 Inserter/Extractor
Serien 107-50 gir 4,5:1 mekanisk fordel for innsetting og ekstraksjon av PCB i platemetallkabinetter.

Serie 107-55 Inserter/Extractor
Serien 107-55 gir 8:1 mekaniske fordeler for innsetting og utvinning av PCB i platemetallkabinetter.

Serie 107-70 Inserter/Extractor
Serien 107-70 gir 4,5:1 mekanisk fordel for innsetting og ekstraksjon av PCB i platemetallkabinetter.

Serie 107-73 Inserter/Extractor
Serien 107-73 gir 4,2:1 mekanisk fordel for innsetting og ekstraksjon av PCB i platemetallkabinetter.

Serie 107-75 Inserter/Extractor
Serien 107-75 gir 7:1 mekaniske fordeler for innsetting og utvinning av PCB i platemetallkabinetter.

Serie 311 Inserter/Extractor
Den robuste serie HA311-avledertoleransekompenserende, sugekopp gir 10:1 mekaniske fordeler.

311 Inserter/extractor
Den robuste HF311-serien med toleransekompenserende, sugekopp gir 20:1 mekaniske fordeler.

Kort 311 Inserter/Extractor
The rugged HS311 Series tolerance compensating, latching extractor provides 6:1 mechanical advantage.