Utendørs sporside
For signalering og kommunikasjon er det avgjørende for jernbanesikkerheten at elektronikken er sikkert beskyttet i utendørsskap. nVent SCHROFFs utendørsskap gir dobbel sikkerhet: beskyttet på utsiden mot hærverk og på innsiden med klimakontroll, noe som sikrer at elektronikken tåler tøffe miljøforhold i henhold til EN 50125-3 og EN 60529.
Produktportefølje – Vibrasjons- og hærverkssikker
Designet for de mest utfordrende driftsforhold
ALLSIDIGHET.
nVent SCHROFF Outdoor Cabinets støtter ETCS- og CBTC-systemer og kan brukes i en rekke ulike miljøer.
Den allsidige Outdoor Cabinet-plattformen er designet med tanke på enkel installasjon og vedlikehold. Fleksible funksjoner og muligheter forlenger applikasjonens livssyklus, sørger for sikkerhet og pålitelighet og reduserer driftskostnadene, noe som påvirker de totale eierkostnadene (TCO) i løpet av applikasjonens levetid.
SERTIFISERT KVALITET
Outdoor Modular Cabinet sørger for at sensitiv elektronikk fungerer problemfritt og pålitelig i utendørs miljøer. De standardiserte komponentene er basert på IEC 61969.
Outdoor Modular Cabinet er designet med tanke på relevante jernbanesertifiseringer, noe som gjør det til den ideelle løsningen for bruk langs sporet.
Sertifisert kvalitet – modulskap for utendørs bruk

- IEC 61969-3 og EN 50125-3
Beskyttelse mot miljøforhold
- EN 50125-3
Støt og vibrasjon (1-3 m fra skinner)
- EN 60529
Inntrengingsbeskyttelse opptil IP55
- IEC 61587-2 og IEC 61969-3
Jordskjelvmotstand opp til Seismic Bellcore Zone 4
- EN 50125-1/-3
Vindmotstand (180 km/t)
- EN 1627 og EN 1630
Sabotasjebeskyttelse
- IEC 61969-2
Koordineringsmål
- IEC 60068-2-75, IEC 62262 og IK 10
Støt-/hammertest
Imponerende hele veien rundt

Det nyutviklede Outdoor Modular Cabinet oppfyller ikke bare relevante jernbanesertifiseringer, men tilbyr også flere funksjonelle fordeler:
- Alternativer for varmestyring: dobbeltveggsdesign med direkte aktiv viftekjøling med PWM-styring og termostat eller kjøling via klimaanlegg
- Vektbesparende, korrosjonsbestandig og robust aluminiumskonstruksjon med integrerte hjørneblokker for strukturell integritet
- Nyutviklede kledningsdeler, hengsler og låser gir bedre beskyttelse mot hærverk
- Fleksible dimensjoner og omfattende utvalg av tilbehør, samt kompatibilitet med tilbehør til 19'' kabinett
- Tilgang til skapet fra alle sider for enkelt vedlikehold
Produktportefølje – Robust, funksjonell og sertifisert
Designverktøy og -tjenester
Casestudier og referanseprosjekter

Systemer for togstasjonsikkerhet og passasjerinformasjon
Implementering av et toppmoderne informasjons- og sikkerhetssystem for stasjoner (SISS).

Sikring av autonom togdrift
Muliggjør førerløs togdrift – selv under ekstreme temperaturforhold.

Deteksjon av skader på hjulmønsteret
Redusert vedlikeholdstid for mekanikere og elektronikk på jernbanekjøretøy gjennom forebyggende vedlikehold.