Luftkjøling Luftkjøling Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Luftguide (16) DIN-skinne (1) Vifteenhet (32) Filter (2) Grill (1) Varmeapparat (11) Vis alle Vis mindre Montering Sidevegg (168) Beskyttelsesgrad NEMA Type 3R (218) NEMA Type 4 (129) NEMA Type 4X (102) NEMA Type 12 (45) IP54 (31) IP55 (4) IP65 (13) ACP L1 (32) ACP L2 (28) Vis alle Vis mindre Produktserie Klimakontroll (14) Novastar (12) SpectraCool (168) T-serie (37) Varistar (12) Høyde 51.8mm (1) 109mm (4) 145mm (4) 202mm (4) 230mm (1) 236mm (2) 252mm (7) 300mm (2) 305mm (3) 320mm (7) 400mm (11) 405mm (3) 419mm (2) 508mm (8) 531mm (2) 616mm (2) 726mm (68) 737mm (4) 1000mm (2) 1092mm (11) 1270mm (3) 1338mm (72) 1346mm (1) 1465mm (24) Vis alle Vis mindre Bruk Effekt 10W (1) 20W (1) 50W (1) 97W (1) 100W (1) 150W (2) 250W (1) 400W (2) 475W (1) 550W (1) Vis alle Vis mindre Bruk Type Luftfiltersett (1) Viftebrett (1) Dybde 19mm (1) 26mm (1) 34mm (1) 38mm (1) 39mm (1) 63mm (3) 74mm (3) 92mm (3) 98mm (3) 103mm (3) 145mm (6) 160mm (11) 176mm (3) 184mm (2) 185mm (3) 188mm (2) 189mm (3) 241mm (1) 250mm (2) 251mm (12) 259mm (56) 277mm (11) 281mm (2) 284mm (12) 287mm (4) 296mm (72) 330mm (1) 336mm (1) 388mm (24) Vis alle Vis mindre Bruk Fungerer med 19-tommers viftebrett (12) Frontpaneler (1) IEC (9) Utendørs skap (1) Klimakontroll (5) Farge Lys grå (160) Sølv (1) Hvit (9) Fargekode RAL 7035 (163) Bredde 109mm (4) 123mm (1) 128mm (2) 145mm (4) 153mm (2) 157mm (3) 180mm (2) 187mm (3) 191mm (11) 202mm (4) 252mm (7) 254mm (12) 320mm (7) 400mm (13) 432mm (72) 435mm (72) 483mm (2) 500mm (1) 530mm (24) 533mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Nominell spenning 24V (9) 48V (4) 115V (67) 230V (83) 460V (58) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: LuftkjølingVis alle filtre (1) Underkategorier19-tommers viftebrettDetaljerLuftfiltre og gitterDetaljerFiltrerte vifterDetaljerLuftavledereDetaljerKlimaanleggDetaljerVarmeovnerDetaljer