Hengslet bunn Hengslet bunn Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Frontpanel Type Frontpanel uten håndtak Montering Hengslet, bunn EMC-beskyttelse Nei (10) Nei (kan monteres etterpå) (11) Materiale Aluminium Fremre overflate Anodisert Bakre flate Strømledende Behandlede kanter Nei Rackhøyde 3U (8) 4U (6) 6U (7) Vis alle Vis mindre Bruk Høyde 128.4mm (8) 172.9mm (6) 261.8mm (7) Vis alle Vis mindre Bruk Rackbredde 28HP (3) 42HP (6) 63HP (6) 84HP (6) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 141.9mm (3) 213mm (6) 319.7mm (6) 426.4mm (6) Vis alle Vis mindre Bruk Samsvarer med IEC 60297-3-101 IEEE 1101,1/10 Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Hengslet bunnVis alle filtre (1) Produkter | 2 resultater (21 varer) Frontpanel, uskjermet, bunnhengslet Uskjermet frontpanel, hengslet. Detaljer Frontpanel, skjermet, bunnhengslet U-profil, bunnhengslet frontpanel for tekstilpakning. Detaljer