107-75 Latching Inserter/Extractor
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
107-75 Latching Inserter/Extractor
Katalog#: 107-75
Serie 107-75 gir 7: 1 mekanisk fordel for innsetting og uttak av trykte kretskort med høy tetthet kontakt og flere kontakter. Konstruert for plateskap som har en U-kanal for aktivering. Serien 107-75 er laget av 6061-T6 aluminiumslegering og er ideell for krevende bruksområder.
ADVARSEL: Dette produktet kan utsette deg for kjemikalier, inkludert krom (heksavalent forbindelser), som er kjent for staten California for å forårsake kreft og reproduktiv helse problem. For mer informasjon, gå til www.P65Warnings.ca.gov.
Detaljer
Ressurser
Distributører i ditt område
Funksjoner
- Designet for bruk i metallplater
- PCB-bordtykkelse 1,6 mm (0,063 tommer), 2,4 mm (0,093 tommer), 3,2 mm (0,125 tommer)
- Mekanisk fordel 7: 1
- Laget av aluminium
- Gir innsetting og ekstraksjon hjelp
- Spaken låses til PCB
- Tilgjengelig med svart anodisert eller klar chem film finish
Spesifikasjoner
Produktegenskaper
Wedge-Lok/ Card-Lok Configurator
Configure your Wedge-Lok/ Card-Lok using the pull-down menus below. After each selection, the catalog number will automatically update.
Datablad
Godkjenning byråsertifikat
Nedenfor er en liste over autoriserte distributører som for øyeblikket har denne varen på lager:
| Distributør | Antall | Dato på lager |
|---|
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.