Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Foran

Foran
Select FiltersLukk
Filtrer etter
Filteret er brukt: 1
Fjern filtre
Skjul alleUtvid alle
  • Produkttype
  • Produktserie
  • Type
  • Fungerer med
  • Materiale
  • Farge
  • Rackbredde
      Bruk
    • Lengde
        Bruk
      Filter1

      Filteret er brukt: 1

      Vis alle filtre (1)

      Produkter | 7 resultater (43 varer)

      Horizontial Rail

      InPac Support Rail for å fikse Guide Rails

      Støtteskinnen gjør det mulig å montere føringsskinner.
      horizontal rail

      Vannrett skinne, front, type L-OD, lys, uten leppe

      Den horisontale skinnen uten leppe gjør det mulig å bruke et frontpanel på 6 U for en subrack som er delt inn i 2 x 3 U
      EuropacPRO horizontal rail front rugged short lip

      Horisontal skinne, front, type R-KD, robust, kort leppe

      Den robuste horisontale skinnetypen kan håndtere støt og vibrasjoner på opptil 25 g.
      EuropacPRO horizontal rail front type r ld rugged long lip

      Vannrett skinne, front, type R-LD, robust, lang leppe

      Den robuste horisontale skinnetypen kan håndtere støt og vibrasjoner på opptil 25 g..
      horizontal rail

      Horisontal skinne, front, type L-KD, lys, kort leppe

      Den horisontale skinnen med kort leppe gir et rent design til det monterte frontpanelet.
      horizontal rail

      Horisontal skinne foran, type H-KD, tung, kort leppe

      Aluminium horisontale skinner av typen H-KD.
      horizontal rail

      Vannrett skinne, front, type H-LD, tung, lang leppe, for IEEE-applikasjon

      Den horisontale skinnen med lang leppe muliggjør bruk av IEEE innsetting/ekstraksjonshåndtak.