Foran
Filteret er brukt: 1
Produkter | 6 resultater (42 varer)

Vannrett skinne, front, type L-OD, lys, uten leppe
Den horisontale skinnen uten leppe gjør det mulig å bruke et frontpanel på 6 U for en subrack som er delt inn i 2 x 3 U

Horisontal skinne, front, type R-KD, robust, kort leppe
Den robuste horisontale skinnetypen kan håndtere støt og vibrasjoner på opptil 25 g.

Vannrett skinne, front, type R-LD, robust, lang leppe
Den robuste horisontale skinnetypen kan håndtere støt og vibrasjoner på opptil 25 g..

Horisontal skinne, front, type L-KD, lys, kort leppe
Den horisontale skinnen med kort leppe gir et rent design til det monterte frontpanelet.

Horisontal skinne foran, type H-KD, tung, kort leppe
Aluminium horisontale skinner av typen H-KD.

Vannrett skinne, front, type H-LD, tung, lang leppe, for IEEE-applikasjon
Den horisontale skinnen med lang leppe muliggjør bruk av IEEE innsetting/ekstraksjonshåndtak.