Front-/påfyllingsplater Front-/påfyllingsplater Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Luftskjerm (14) Deksel (1) Frontpanel (25) Pakningssett (1) Håndtak (11) Etikett (1) Bryter (4) Systemmodul (39) Vis alle Vis mindre Produktserie AdvancedMC (26) AdvancedTCA (9) CompacPRO (1) EuropacPRO (1) Inpac (1) MicroTCA (18) PropacPRO (1) RatiopacPRO (1) RatiopacPRO Air (5) Vis alle Vis mindre Type AdvancedMC-fyllmodul (5) Bunn (2) Uttrekker (5) Fyllermodul (35) Fyllerpanel (4) Frontpanel (6) Pakning (1) Topp (2) Vis alle Vis mindre Håndtakstype Dobbel full størrelse (1) Dobbel mellomstørrelse (1) IEA, spak (1) Spak (4) Stempel (5) Enkel kompakt (1) Enkel full størrelse (1) Enkel mellomstørrelse (1) Vis alle Vis mindre Fungerer med Esker (5) CompactPCI-systemer (2) Frontpaneler (2) MicroTCA-systemer (10) RTM BP (2) RTM BP-DEKSEL Z3 (1) Delrack (5) Systemer (61) Vis alle Vis mindre Rackhøyde 3U (6) 8U (15) Vis alle Vis mindre Bruk Høyde 25.4mm (1) 73.8mm (10) 84.68mm (2) 95mm (3) 128.4mm (1) 148.8mm (8) 170mm (3) 261.75mm (1) 299mm (1) 323.15mm (8) 350.78mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Montering Front som skrus på (6) EMC-beskyttelse Ja (14) Rackbredde 2HP (2) 3HP (1) 4HP (7) 6HP (18) 8HP (4) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 6.55mm (1) 8.8mm (2) 10mm (1) 13.9mm (1) 18.96mm (1) 19mm (4) 28.95mm (7) 28.98mm (1) 29mm (8) 30.14mm (3) 40.3mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 0.6mm (2) 1mm (16) 2.3mm (1) 2.5mm (7) 3.76mm (1) 70mm (2) 160mm (3) 220mm (2) 280mm (2) Vis alle Vis mindre Bruk Materiale Aluminium (28) Polykarbonat (6) Rustfritt stål (49) Stål (4) Polypropylen (2) Polyetylen (1) PVC (1) Sinklegering (2) Vis alle Vis mindre Fremre overflate Anodisert (2) Rå (23) Lengde 299mm (1) Bakre flate Anodisert (1) Strømledende (1) Rå (23) Farge Svart (5) Tøm (1) Grå (1) Sølv (1) Samsvarer med EN 45545-2 (1) UL® 94V-0 (1) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Front-/påfyllingsplaterVis alle filtre (1) UnderkategorierFrontpanelerDetaljerPåfyllingsplaterDetaljerHåndtakDetaljerPakningerDetaljerLuftbaflerDetaljerMikrobrytereDetaljer