GND/ jording GND/ jording Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Frontpanel Type Frontpanel uten håndtak (5) Montering Front som skrus på (5) EMC-beskyttelse Nei (5) Materiale Aluminium Fremre overflate Anodisert (5) Lakkert (4) Bakre flate Strømledende Behandlede kanter Nei (5) Rackhøyde 3U Høyde 128.4mm Rackbredde 4HP (1) 7HP (2) 14HP (2) 21HP (1) 28HP (2) 42HP (1) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 19.98mm (1) 35.2mm (1) 35.22mm (1) 70.78mm (1) 70.8mm (1) 106.3mm (1) 141.9mm (2) 213mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Samsvarer med IEC 60297-3-101 (5) IEEE 1101,1/10 (5) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: GND/ jordingVis alle filtre (1) Produkter | 2 resultater (9 varer) 19-tommers frontpanel, vanlig 19-tommers frontpanel, vanlig. Detaljer Frontpanel, uskjermet, med festebolt Frontpanel med GND/jordingstilkobling. Detaljer