MicroTCA
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Antall spor
- Type
- Bakplantype
- Dataoverføring
- Strøm per spor
- Inngangsspenning AC
- Luftstrømretning
- Rackhøyde
- Strømforsyningstype
- Strømforsyning inkludert
- Bakre i/U
- Samsvarer med
Filteret er brukt: 1
Produkter | 8 resultater (15 varer)

MTCA.0-system for 10 enkle AMC -moduler i full størrelse
3 U MicroTCA system med horisontal kortbur for enkel og dobbel bredde AdvancedMC moduler.

MTCA.0-system for 2 enkle AMC-moduler i full størrelse
Small form Factor system for 2 enkle full-size AdvancedMC moduler.

MTCA.0-system for 6 enkelt mellomstore AMC -moduler
1 U MicroTCA-system med horisontalt kortbur for enkeltbredde AdvancedMC-moduler.

MTCA.4 kubesystem for 7 doble AMC moduler
MicroTCA.4-system med 7 doble mellomstore AMC-spor og 42 HP bredde.

MTCA.4 system for 12 doble full-size AMC moduler
MicroTCA.4 system med 12 doble full-size spor.

MTCA.4 system for 12 doble mellomstore AMC moduler
MicroTCA.4 system med 12 doble mellomstore AMC-spor.

MTCA.4-system for 6 AMC-modul, 4 RTM, JSM-spor
MicroTCA.4-system med horisontalt kortbur og kjøling foran til bak.

MTCA.4 System Rev3, 12 doble mellomstore AMC-spor
MicroTCA.4 system i henhold til Rev. 3,0 av MTCA.0 spesifikasjon med 12 Double Mid-Size AMC spor.