Andre komponenter
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktserie
- Type
- Fungerer med
- Rackhøyde
- Antall pakker
- Materiale
- Farge
- Dybde
- Gjengestørrelse
- Lengde
- Bredde
- Rillebredde
- Overflate
Filteret er brukt: 1
Produkter | 11 resultater (17 varer)

Skinne for plugin-modul for ramme
Føringsskinnene kan klippes på det perforerte topp-/bunndekselet.

Sett for pluggenhet av rammetype
Monteringssett for montering av fem 3 U eller 6 U rammetype pluginenheter ut av komponenter.

Frame type Plug-in Unit kontakt til PCB monteringssett
Monteringssett for kontakter. For montering av din-kontakter i midten av 6 U PCB.

Ramme type Plug-in enhet PCB montering støtte for spor 1
PCB settes inn i føringssporet på venstre side, festet til bakpanelet.

Ramme type Plug-in enhet PCB montering støtte fra spor 2 på
PCB settes inn i kortføringen, festet til bakpanelet.

Innfesting av rammeenhet for bakpanel
Feste for bakpanel for pluginenheter av rammetype, sett med festeskruer.



Frame type Plug-in Unit kontakt til PCB monteringssett, forkortet

HF ramme type Plug-in enhet PCB bord festesett
PCB monteringsbrakett, for HF ramme type plug-in enhet, sett med festeskruer.