PIU med flatt frontpanel PIU med flatt frontpanel Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Frontpanel Type Frontpanel for håndtak (PIU) (30) Frontpanel med håndtak (PIU) (14) Håndtakstype Aluminiumsprofil (14) IEL (14) IET (14) Trapesformet, statisk (16) Trapesformet, type 1 (14) Trapesformet, type 2 (14) Vis alle Vis mindre Montering Front som skrus på EMC-beskyttelse Nei Materiale Aluminium Fremre overflate Anodisert Bakre flate Strømledende Behandlede kanter Nei Rackhøyde 3U (22) 6U (22) Vis alle Vis mindre Bruk Høyde 128.4mm (22) 261.8mm (22) Vis alle Vis mindre Bruk Rackbredde 3HP (2) 4HP (6) 5HP (6) 6HP (6) 7HP (6) 8HP (6) 10HP (6) 12HP (6) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 14.9mm (2) 20mm (6) 25mm (6) 30.1mm (6) 35.2mm (6) 40.3mm (6) 50.5mm (6) 60.6mm (6) Vis alle Vis mindre Bruk Samsvarer med IEC 60297-3-101 IEEE 1101,1/11 (28) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: PIU med flatt frontpanelVis alle filtre (1) UnderkategorierType IEL/IET foran og type 2 trapesformetDetaljerType 1 trapesformetDetaljerType statisk trapesformetDetaljer