Plastfot
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Plastfot
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Kan brukes i stedet for vanlige runde føtter
- Lastekapasitet: 25 kg per fot, maks saksvekt 40 kg.
- Monteringshull er gitt i bunndekslene på koffertene
- Plassering av saken er sikret med anti-skli gummiinnlegg
Spesifikasjoner
Fungerer med
Esker
Produktserie
RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; CompacPRO; PropacPRO; Inpac
Type
Fot; Med tips-up
Produkttype
Fot
Materiale
Polyamid
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.