Sokler Sokler Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Skap-/racksokkel Produktserie Novastar Type Bunnsokkel Materiale Stål Overflate Pulverbelagt Farge Svart grå Fargekode RAL 7021 Høyde 45mm (5) Bredde 553mm (6) 900mm (1) 1000mm (1) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 500mm (2) 600mm (2) 800mm (2) 900mm (1) 1000mm (1) Vis alle Vis mindre BrukFilter1Filteret er brukt: 1Kategori: SoklerVis alle filtre (1) Produkter | 2 resultater (8 varer) Novastar Mobile sokkel Mobil bunnsokkel i aluminium med lastekapasitet på 200 kg. Detaljer Novastar-sokkel Bunnplate for bakre kabelkanal som kuttes ut for kabelhåndtering. Detaljer