PropacPRO komplett Desktop Case, skjermet
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
PropacPRO komplett Desktop Case, skjermet
nVent SCHROFF propacPRO dekselet gir elektronisk beskyttelse for 19-tommers enheter som plug-in enheter og euroboards. De formstøpte rammene i aluminium og profildepanter garanterer en robust løsning. Saken inkluderer EMC-skjerming som standard.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Stasjonær etui, forhåndskonfigurert i samsvar med IEC 60297-3-101 for 19-tommers komponenter
- Skjermet
- Ventilasjonsåpninger i bunnplaten
- Bakpanel med luftespor
- IP 20 i samsvar med IEC 60529
- Samsvarer med din en 62368-1
Spesifikasjoner
Statisk belastning
25kg
Produkttype
Eske
Type
Eske for 19-tommers komponenter
Produktserie
PropacPRO
EMC-beskyttelse
Ja
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
Testrapport
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.