Skruer Skruer Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Maskinvaresett (1) Skrue (2) Type Panhodeskrue (1) Fungerer med Bakplater (1) CompactPCI-systemer (1) MicroTCA-systemer (1) Testadaptere (1) Antall pakker 10 (1) 100 (2) Gjengestørrelse M2.5 (1) Diameter 2.5mm (1) Lengde 12mm (1) Materiale Rustfritt stål (1) Stål (2) Overflate Nikkelbelagt (1) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: SkruerVis alle filtre (1) Produkter | 3 resultater (3 varer) Festeskrue for MTCA.4 frontpanel Festeskrue for MTCA.4 frontpanel. Detaljer Panhead Screw, Cross Recess med Washer Panhead skrue inkludert spyler. Detaljer Skruesett for diskstasjoner, M4x6 mm. Skruesett for drivenheter. Detaljer