Hyller
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktserie
- Type
- Fungerer med
- Materiale
- Farge
- Overflate
- Fargekode
- Høyde
- Dybde
- Bredde
- Rackhøyde
Filteret er brukt: 1
Produkter | 11 resultater (23 varer)

19-tommers teleskophyller jording Kit
Aktiverer IEC-kompatibel jording for Varistar teleskophyller.





19-tommers utstyrshylle, 2 U
19-tommers utstyrshylle gir enkel lagring og styring av stativutstyr.

19 tommers utstyrs hylle, dybdejusterbar
19-tommers utstyrshylle gir enkel lagring og styring av stativutstyr.

19-tommers utstyrshylle
Depth-Adjustable 19 tommers utstyrs hylle med 15 kg lastekapasitet.



Varistar-armeringsskinnesett for 19-tommers hyller
Forsterkningsskinnesettet er skrudd til hyllen fra undersiden og forbedrer lastekapasiteten.