Sidepaneler
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktserie
- Type
- Fungerer med
- Rackhøyde
- Høyde
- Bredde
- Dybde
- Lengde
- Materiale
- Farge
Filteret er brukt: 1
Produkter | 17 resultater (149 varer)

EuropacPRO bakre vinkel for EMC-pakning i rustfritt stål
Bakre vinkel for EMC-pakning i rustfritt stål.


EuropacPRO robust bakre vinkel for Textile EMC-pakning
Hjørneprofil dekker sporet mellom sidepanelet og bakpanelet på en underplate.

Fronthåndtak, for sidepaneler av type R
Fronthåndtaket for en robust bæreevne har en lastekapasitet på 30 kg.

EuropacPRO sidepanel, type L, lys
Sidepanel, L-formet versjon med integrert 19-tommers brakett.


EuropacPRO 19-tommers brakett for rustfri stålpakning, type F.
19 tommers brakettsett kan kombineres med sidepanelet type F. tilgjengelig for tekstil eller rustfritt EMC pakninger.

EuropacPRO 19-tommers brakett for sidepanel av type F, Depth Adjustable
Vinkelsettet muliggjør innfelt montering av en subrack i et kabinett.

EuropacPRO sidepanel for tekstilpakning, type R.
Sidepanel, type R, tox sveiset til 19-tommers braketten.

EuropacPRO-adapter for bakfeste, DL3-standard
Adapter for bakre festing av en subrack i henhold til DL3-standarden i et skap.

EuropacPRO-frontdeksel for sidepanel type L.
Som dekorativ finish for 19-tommers brakett type L..

EuropacPRO sidepanel for tekstilpakning, type H, tung
Sidepanel, tox sveiset til 19-tommers braketten.