Tilfeller av små formfaktorer Tilfeller av små formfaktorer Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Eske med liten formfaktor Produktserie Interscale (32) IP-PRO ALU EMC (15) Minipakke (4) Type Skrivebord (34) Robust (15) Veggmontert (2) Høyde 34mm (1) 43.7mm (13) 75.6mm (1) 88.1mm (11) 90mm (5) 94mm (2) 110mm (6) 112.3mm (2) 132.6mm (6) 180mm (4) Vis alle Vis mindre Bruk Bredde 47.5mm (1) 52mm (1) 71.7mm (1) 76.2mm (1) 112mm (2) 122mm (1) 132.6mm (1) 133mm (1) 160mm (1) 184mm (2) 200mm (2) 220mm (1) 221mm (8) 260mm (1) 310mm (6) 330mm (2) 360mm (1) 399mm (12) 401mm (1) 402mm (2) 600mm (3) Vis alle Vis mindre Bruk Dybde 100.5mm (2) 106.5mm (2) 122mm (2) 132.6mm (1) 160mm (3) 160.5mm (2) 177mm (5) 189mm (2) 221mm (8) 221.45mm (8) 230mm (6) 310mm (7) 310.35mm (3) Vis alle Vis mindre Bruk Beskyttelsesgrad IP20 (15) IP30 (17) IP40 (4) IP65 (6) IP67 (9) Kjøling Leding avkjølt (3) Ikke-perforert (19) Perforert (14) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: Tilfeller av små formfaktorerVis alle filtre (1) UnderkategorierInterscaleDetaljerIP-PRODetaljerMinipacDetaljer