Teleskopiske lysbilder
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Produktserie
- Type
- Materiale
- Rackhøyde
- Dybde
- Lengde
- Statisk belastning
Filteret er brukt: 1
Produkter | 7 resultater (57 varer)

Teleskopisk lysbilde, universell, tung last, 2 U
Teleskopiske lysbilder med lastekapasitet på 10 til 100 kg, > 100 % forlengelseslengde og monteringskapasitet på 19 tommer.


Teleskopisk lysbilde Universal, slank, 2 U
Slank universell teleskopisk lysbilde med en forlengelse på over 100 % og en lastekapasitet på opptil 57 kg.

Teleskopisk skyvedeksel Universal, 1 U
Universell teleskopisk lysbilde med > 100 % forlengelse og opptil 39 kg lastekapasitet.

Teleskopisk skyvedeksel Universal, 2 U
Universell teleskopisk lysbilde med > 100 % forlengelse og opptil 61 kg lastekapasitet.

Teleskopiske lysbilder C-profil for kabinett
Skinne med styreprofil for montering av LABRACK.