Skuffens håndtak
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Skuffens håndtak
Skuffens håndtak kan klipses inn i en utskjæring i sidepanelet til en sak. 2 størrelser tilgjengelig.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Statisk lastekapasitet 30 kg/par.
- Sidepaneltykkelse min. 1,0 mm.
Spesifikasjoner
Statisk belastning
30kg
Farge
Svart
Fungerer med
Esker
Produktserie
RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; CompacPRO; Comptec
Produkttype
Håndtak
Materiale
Polykarbonat
Type
Statisk
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.