VME64x
Filtrer etter
Filteret er brukt:
1
Fjern filtre
- Produkttype
- Antall spor
- Type
- Bakplantype
- Dataoverføring
- Strøm per spor
- Inngangsspenning AC
- Luftstrømretning
- Rackhøyde
- Strømforsyningstype
- Strømforsyning inkludert
- Bakre i/U
- Samsvarer med
Filteret er brukt: 1
Produkter | 10 resultater (10 varer)

VME64x-system, 1 U, 2-spor, ATX-PSU
VME64x-system for 2 horisontalt monterte VME64x-plater 6 U, 160 mm.

VME64x-system, 10 U, 21 spor, 2 åpne rammePSUer
VME64-system for 21 VME64x-plater 6 U, 160 mm. bakre i/O-alternativ.

VME64x-system, 2 U, 4-spor, Pluggbar PSU
VME64x-system for 4 horisontalt monterte VME64x-plater 6 U, 160 mm.

VME64x-system, robust, 10 U, 12-spor, Pluggbar PSU
Robust VME64-system for 12 VME64x-brett 6 U, 160 mm. bakre i/O-alternativ.

VME64x-system, 4 U, 8-spor, åpen rammePSU
VME64x-system for 8 horisontalt monterte VME64x-plater 6 U, 160 mm.


VME64x-system, 8 U, 21-spor, åpen rammePSU
VME64-system for 21 VME64x-plater 6 U, 160 mm. bakre i/O-alternativ.

VME64x-system, tårn, 5 U, Pluggbar PSU
VME64x-tårnsystemfor 7 VME64x-brett 6 U, 160 mm. bakre i/ekstrautstyr.


VXS-system, tårn, 5 U, 7 spor, Pluggable PSU
VXS Tower System for 7 VXS boards 6 U, 160 mm. med bakre i/O opsjon.