Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Skriv ut
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

PXI Express System som standard testsystem

Systemet brukes som et standardsystem for testing av høyspenningssignal og brukes i en rekke sluttbruksområder, inkludert bil-, kommunikasjons-, vitenskapelig-, militær-/luftfarts- og forbrukerelektronikk.

Utfordring

De tekniske kravene ble i stor grad spesifisert av kunden og måtte implementeres i henhold til dette. Hensikten var å gi sluttbrukeren den høyeste graden av fleksibilitet ved konfigurering av testsystemet med PXI- og PXI Express-instrumenter. Systemet kunne bare være 2 U høyt og måtte inneholde 12 spor. Den skal støtte PXI Express Gen 3, men også være bakoverkompatibel med den eldre PXI-standarden.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis-3D.png

Løsning

For å få så mange ledige spor som mulig for målekort, brukes en slank PXI Express-systemkontroller i dette systemet. Dimensjonene er 3 U og 4 HP og har en integrert COM Type 6-modul. De fleste sporene er hybridspor for å sikre bakoverkompatibilitet. Chassiset leveres fullstendig integrert med chassisstyring, passivt bakplan og mekanikk. Siden de enkelte komponentene er en del av porteføljen vår, kan systemet produseres uten betydelig utviklingsinnsats.

PXCe4012-12-Slot-PXIe-Chassis.jpg
PlasseringTyskland
IndustriTest og måling
BruksområdeStandardisert testsystem
TeknologiPXI Express
Produktomfang/klientVX Instruments GmbH
Dato/klokkeslett-ramme2019 / 2020
KontraktomfangValidering fullført

Last ned case-studie