Skip to main content
Välj inställningar för land/språk
Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Hem

New BESS banner 2025
LIVE-WEBBSEMINARIUM
15 april 2026 | 9:00 - 9:45 (CET)
Ett måste för designingenjörer som letar efter smartare och bättre BESS-innovationer. Antalet platser är begränsat så anmäl dig idag.
REGISTRERA DIG NU
Liquid Flow Through Modules
Vätskeflödesmoduler
Kylningslösningar på nästa nivå för avancerad MIL-datorkraft
Ta reda på mer
Hardware in a Loop (HIL) campaign banner
Hardware in the loop
Är du beredd att utföra tester och validering snabbare? Infrastruktur för dina HiL-tester från nVent SCHROFF.
Ta reda på mer
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Styrsystem för
KVANTBERÄKNING
Kvantberäkning är komplicerat, men det behöver inte infrastrukturen vara. Genom att använda öppna maskinvaruplattformar och modulära byggstenar kommer börjar din kvantberäkningsinfrastruktur med ett ramverk som är beprövat och skalbart.
Ta reda på mer
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025
Förbättra EMI-skydd
Avskärmning idag, förberedd för morgondagen! Förbättra elektromagnetisk motståndskraft i dina skensystem för sömlös verksamhetskontinuitet.
Ta reda på mer

SKÅP, STRÖM OCH KYLNING – KONSTRUERADE FÖR ATT FUNGERA TILLSAMMANS

I takt med att företag driver teknik framåt kräver deras innovationer mer komplexa anslutningar, dramatiska effektökningar och effektiv värmehantering.

nVent SCHROFF hjälper organisationer med att få ut viktiga system på marknaden med lösningar för skåp, chassin, ström och kylning som ansluter, driver och skyddar teknik.

Med nVent SCHROFF får du tillgång till flera årtiondens expertis när och hur du behöver det. Tack vare allt från snabba online-produktkonfiguratorer och beställningsverktyg till skräddarsydda, prototyptestade, byggda och skalade lösningar kan du förkorta tiden till marknaden med en betrodd lösning.


Ta reda på mer om vår konstruktionskapacitet

Få veta mer

Schroff Engineering Capabilities

EFFEKTIVISERA DIN KOMPLEXA TEKNIK

DECADES OF INNOVATION

FLERA ÅRTIONDENS INNOVATION

Mer än 65 års ledarskap inom elektronikförpackningar och infrastrukturlösningar.

PCB accessories,cabinets, subracks, backplanes, power supplies

OMFATTANDE PRODUKTSORTIMENT

nVent SCHROFF erbjuder ett stort urval av lösningar för dina elektronikbehov, med allt från kretskortstillbehör till skåp, underrack, bakplan och nätaggregat.

nVents SCHROFF products meet international standards

EFTERLEVNAD AV GLOBALA STANDARDER

Samtliga av nVents SCHROFF-produkter uppfyller internationella standarder, inklusive IEC 60297 3-x och IEEE 1101.x, vilket säkerställer smidig integrering och efterlevnad.

innovative engineering capabilities

ANPASSNINGSBARA LÖSNINGAR

Breda och innovativa tekniska funktioner ger oss möjlighet att erbjuda kompletta lösningar som uppfyller dina specifika krav.


TILLÄMPNINGSKLARA LÖSNINGAR FÖR OLIKA MARKNADSMILJÖER

DRIV DINA INNOVATIONER FRAMÅT, SNABBARE

SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

CYBERSÄKERT UNDERRACK

I dagens snabbt föränderliga järnvägsmiljö, med nästa generations teknik som CBTC-, 5G- och AI-system, är behovet av effektivt skydd mot elektromagnetiska störningar (EMI) mer komplext än någonsin. Vår EMC-skyddslösning tacklar denna utmaning med ett banbrytande chassiutförande som ökar EMI-avskärmning med upp till 160 % vid 40 GHz.

Få veta mer
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

KONSTRUKTION AV DATORKÅPOR

Test- och mätningsföretag runt om i världen vill att deras stationära datorers kåpor ska återspegla deras märkesvärderingar och -identitet. Men traditionell anpassning är ofta tidskrävande och saknar flexibilitet. RatiopacPRO Style revolutionerar anpassning av datorkåpor, frigör konstruktionspotential och uppnår unik estetik.

Få veta mer
Liquid Flow Through Modules Innovations Banner

VÄTSKEFLÖDESMODULER

När datorkraften ökar och konventionella kylmetoder når sina gränser finns det ett genombrott. nVent SCHROFF:s vätskeflödesmodul erbjuder en toppmodern lösning som omdefinierar värmehantering för krävande miljöer. Konstruerad för krävande SWaP-behov med överlägsen värmeavledning, anpassningsbar design och kompatibilitet med VITA 48.4.

Få veta mer
SCHROFF-WBNR-NewWebsiteMigration2025

19-TUMS PDU MED SÄKERHETSFUNKTIONER

PDU:n nVent SCHROFF Rack Safety Plus är konstruerad för 19-tums elektronikskåp och passar perfekt för automatiserade testsystem. Den erbjuder nätspänningsdistribution och säkerhetsfunktioner enligt EN 60947 5-1 och EN 60204. Välj mellan standardkonfigurationer eller anpassa med hjälp av nVents online-konfigurator med fördefinierade komponenter.

Få veta mer

ANSLUT, DRIV OCH SKYDDA INNOVATIONER FÖR PRAKTISK ANVÄNDNING

ARTIKEL

Driva framtiden: vilka är utsikterna för energilagringssystem

ARTIKEL

Elektronisk krigföring: minska SWaP-fotavtrycket

Quantum Computing Banner

KONSTRUKTION AV STYRSYSTEM FÖR KVANTBERÄKNING

När det handlar om att bygga dessa styrsystem för kvantberäkning är det mänskligt logiskt att börja med det vi vet. Ändå händer det ofta att konstruktörer uppfinner hjulet på nytt, utan att ta hänsyn till befintliga plattformar som skulle kunna utgöra en stark konstruktionsgrund.

Få veta mer
Rail 444x274

Ny standard inom moderna järnvägar

Digitaliseringen av järnvägssystem kräver att viktig digital infrastruktur skyddas mot cyberhot och fysiska störningar. Det är väsentligt att skydda elektronik på spårsidan, med innovationer som nVent SCHROFF:s skåp som säkerställer systemintegritet.

Få veta mer
A&D naval ship 444x274

Marin elektronik står inför krävande tillämpningsutmaningar

Ett elektroniksystem kan endast vara effektivt i en viss stridsdomän när dess förpackning (det fysiska höljet, värmehanteringen och installationsmetoden) uppfyller stränga konstruktionskrav.

Få veta mer
MTCA.4 article homepage

Nu har MTCA.4 stöd för Gen 5

Uppnå 128 Gbit/s bandbredd per plats med PCIe Gen 5. Dra fördel av förbättrad kylning av bakre korthållare och en framtidssäker konstruktion med den nya kylenhetshanteraren från nVent SCHROFF som implementerar STM32-styrenheten med lång livslängd. Blanda och matcha äldre och nya chassin och kylenheter smidigt.

Få veta mer

VIKTIGA HÄNDELSER 2026

Events T&M banner

Electrotest Tokyo vid NEPCon Japan

Följ med oss på Electrotest Tokyo, en del av NEPCon Japan den 21 – 23 januari 2026 på Tokyo International Exhibition Center (Tokyo Big Sight). Genom att visa upp innovationer inom elektroniktestning och analys samlar man experter för att diskutera nya trender.

Få veta mer
Events banner Telecom-Connected Britain

MWC-Barcelona

Vi ses den 2–5 mars 2026 på fira Gran via, Barcelona, Hall 6, monter 6G27, på världens största och mest inflytelserika konnektivitetsevenemang, där teknik, politik och handel möts.
Om du är intresserad av framtidens uppkoppling måste du vara här.

Få veta mer
Embedded World website event banner

Inbäddad värld

Besök oss 10 – 12 mars 2026 i Nuremberg, Tyskland, på Embedded World-utställningen. Besök nVent SCHROFF för att utforska de avancerade lösningarna för systemdesign, värmehantering och robust elektronik som byggts för krävande miljöer.

Få veta mer
DSEI website event banner

EU-kommissionen

Följ med oss 15 – 19 juni 2026 på Eurosatory i Paris, Frankrike, Villepinte utställningscenter. 2026 års upplaga av Eurosatory är kärnan i dagens försvars- och säkerhetsutmaningar. Eurosatory är mycket mer än en uppvisning av teknik, en strategisk plattform där globala lösningar tar form som svar på framtidens utmaningar.

Få veta mer

Kontakt

Osäker på var du ska börja? För alla dina konstruktions-, produkt- och servicebehov kan du kontakta en av våra experter idag.