19» tilfeller 19» tilfeller Select FiltersLukkBrukFiltrer etterFilteret er brukt: 1Fjern filtreSkjul alleUtvid alle Produkttype Eske Produktserie Inpac (13) RatiopacPRO (50) RatiopacPRO Air (25) Type Eske for individuelle elektroniske komponenter (75) Rackhøyde 2U (13) 3U (24) 4U (19) 5U (10) 6U (22) Vis alle Vis mindre Bruk Rackbredde 84HP Dybde 254.5mm (3) 255.5mm (15) 314.5mm (3) 315.5mm (15) 374.5mm (4) 375.5mm (15) 434.5mm (3) 435.5mm (15) 495.5mm (15) Vis alle Vis mindre Bruk EMC-beskyttelse Nei (13) Nei (kan monteres etterpå) (75) Statisk belastning 15kg (13) 25kg (75) Vis alle Vis mindre Bruk Samsvarer med IEC 60297-3-101 IEC 60297-3-102 (75) IEEE 1101,1 (75) IEEE 1101,10 (75) IEEE 1101,11 (75) Filter1Filteret er brukt: 1Kategori: 19» tilfellerVis alle filtre (1) UnderkategorierInPacDetaljerRatiopacPRODetaljerRatiopacPRO AirDetaljer