InPac 19-tommers chassis
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
InPac 19-tommers chassis
nVent SCHROFF InPac chassis gir elektronisk beskyttelse for 19-tommers og individuelle elektroniske enheter og kan også brukes til stasjonære applikasjoner.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Jordings-/jordingssett tilleggsutstyr
- RAL 7030 pulverlakk finish
- For montering med 19-tommers komponenter eller enkeltvis med monteringsplater
- Tre rader med ventilasjonsåpninger i bunnen for luftinntak
- Aluminiumskonstruksjon med formstøpt front- og bakrammer
- IP 20, i samsvar med IEC 60529
- Eksterne dimensjoner i samsvar med IEC 60297-3-101
- Jordings-/jordingskoblinger til: DIN EN 50178/VDE 0160, DIN EN 62368-1/VDE 0805, DIN EN 61010-1/VDE 0411 DEL 1, DIN EN 61010-1A2/VDE 0411 DEL 1/A1
- Modifikasjoner som utskjæringer eller maling tilgjengelig
Spesifikasjoner
Rackbredde
84HP
Produkttype
Eske
Produktserie
Inpac
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
Katalog
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.