Frontpanel med AC-inngangsmodul
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Frontpanel med AC-inngangsmodul
Frontpanel for CompactPCI-systemer med montert bred rekkevidde AC inngangsmodul som inneholder AC Plug, Fuse holder og EMC filter.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Spenning 110 VAC ... 250 V AC, 50 Hz ... 60 Hz
- Frontpanel for skjerming med EMC tekstilpakning
- Maks. Strøm 10 A ved 40 °C.
Spesifikasjoner
Tilbehørstype
Frontpanel
Installasjonshåndbok / instruksjonsark
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.