Skip to main content
Velg land/språkpreferanser
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
interscale for mini itx Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.

Interscale for Mini-ITX, ledningskjølt

Liten formfaktor med integrert EMC-skjerming og ledningskjøling for Mini-ITX-plater, basert på den innovative og fleksible nVent SCHROFF interscale-plattformen.

Les mer Les mindre
  • RoHS
Skriv ut denne siden
Detaljer
Funksjoner
Spesifikasjoner
Høyde 94mm
Dybde 189mm
Materiale Aluminium
Type Skrivebord
Produktserie Interscale
Beskyttelsesgrad IP30
Fargekode RAL 7016
Produkttype Eske med liten formfaktor
Ressurser
Advarsel
nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.