Socket Strip, Sveits
Hold markøren over for å forstørre bildet eller klikk for å forstørre.
Socket Strip, Sveits
Modulær, kompakt PDU med mange funksjonselementer. Ved hjelp av et 1 U by 1 U aluminiumchassis kan PDU enkelt integreres i en rack med sveitsiske stikkontakter.
Detaljer
Ressurser
Funksjoner
- Sokkelstrimlene kan roteres i alle fire retninger (i trinn på 90°) under installasjonen
- 230 V, 10 A.
- I samsvar med SEV.IEC 60884
- Tilkobling av kabel 2 m med sveitsisk versjon plugg
- Socket Strips sveitsisk versjon
- Installasjonshøyde 1 U
- Horisontal eller vertikal montering
Spesifikasjoner
Lengde
438.5mm
Materiale
Aluminium; Polyamid
Farge
Grå
Produkttype
Sokkelskinne
2D DXF
- Advarsel
- nVent-produkter må installeres og brukes bare som beskrevet i nVent sine instruksjonsark og opplæringsmateriell. Instruksjonsark er tilgjengelig på www.nvent.com og fra din nVent kundeservice-representant. Ukorrekt installasjon, misbruk, feilaktig anvendelse eller annen manglende etterlevelse av nVent sine instruksjoner og advarsler kan føre til produktfeil, skade på eiendom, alvorlige personskader og død og/eller gjøre garantien ugyldig.