Skip to main content
Velg land/språkpreferanser

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVent SCHROFF – case-studier

Case Studies page-Hero Banner
nVent SCHROFF – case-studier
Innovasjon i aksjon

Finn ut hvordan nVent kobler sammen og beskytter kunder over hele verden med oppfinnsomme elektronikkløsninger.

Kontakt oss
Doors_and_Panels_556_556.png

Produktegenskaper: 19-tommers elektronikk-kabinetter

Hovedegenskaper: Svært allsidige funksjoner Sveiset / boltet ramme IP20 - IP55 EMC-kompatibilitet Flere kjølealternativer Stasjonær/mobil Den anerkjente serien med Schroff-merkede kabinetter inkluderer: Novastar: Rammekabinetter i aluminium med attraktivt design, ideelle...
Outdoor Modular, outdoor electronics cabinets

Skap for togstasjons- og passasjerinformasjonssystemer

Implementere et moderne og effektivt system for informasjon og sikkerhet på stasjonen (SISS) Krav En OEM leverer toppmoderne integrerte systemer for offentlig kommunikasjon og sikkerhet for jernbane- og transportbransjen Standardisering...
rail infrastructure

Oppdagelse av skader på sporvidde ved bruk av jernbane

Redusere vedlikeholdstiden for mekanikk og elektronikk på jernbanekjøretøyer gjennom prediktivt vedlikehold Krav Forbedre togets tilgjengelighet og pålitelighet samtidig som transporttiden reduseres ved å unngå forstyrrelser i toget ved hjelp av...
AdobeStock_69865524.jpeg

Utendørsskap for automatisering av metrologer

Muliggjør førerløs togdrift under ekstreme temperaturforhold BRUKSOMRÅDE Oppgradering av automatiseringsgrad (Goa) fra 3 til 4 for metrodrift i Midtøsten Sikre rask og nøyaktig drift i tilfelle avbrudd uten å bruke...
aerospace solutions

Datainnsamlingssystem

Dette systemet er spesielt utviklet for systemkrav for mobile radarer. Den måtte være svært støt- og vibrasjonsbestandig og oppfylle MIL-STD 710F- og MIL-STD 167-standardene. Utfordring For å bli integrert i...
Television vehicle with parabolic antenna on the roof

Mobilt radarkontrollsystem

Systemet må installeres på et sivilt ubemannet luftfartøy for å samle inn geografisk informasjon. Siden systemet befinner seg på utsiden av flyet, må chassiset være helt lukket og i samsvar...
robotic arms in a car plant

Sorteringsinspeksjon med flere frekvenser

Ratiopac PRO 4U på forsiden, Ratiopac Pro Air 3 U. 3 vifter med integrert viftekontrollenhet. Montert frontpanel uten synlige skruer. Løsning: Lange produkter (f. eks. ledninger) kan inspiseres ved svært...
Soldiers marines patrolling on foot and escorted by a Humvee

CassettPRO med ekstra kjølekapasitet

Test- og måleoppgaver som krever ekstra varmespredning av et varmepunkt på én bord via FHC til sidepanelet. Løsninger: Avkjøl det varme stedet på kretskortet inne i kassetten. Bruk sidepanelene med...
experimental physics, test and measurement

Datatrafikk i den europeiske XFEL

MicroTCA-systemer oppfyller de økte kravene i akseleratorfysikk for signalbehandlingskapasitet og -pålitelighet. Bedrift: Den europeiske XFEL ligger i Hamburg i Tyskland og er et av de mest avanserte forskningsanleggene i verden...
Telecommunication mast TV antennas with blue sky in the morning

Nettverkstestsystemer med berøringsskjerm

En bærbar 19-tommers frittstående subrack med stort visningsområde for testing og verifisering av nettverkselementer med høy hastighet. Teknologi: Proprietært system basert på IEEE-standard Utfordring Subrack krevde en berøringsskjerm som inngangs-...
AdobeStock_267912911.jpeg

Testing av trådløse kommunikasjonsenheter

nVent SCHROFF Interscale-kabinett for enkeltkortdatamaskiner gir fleksibilitet når det gjelder mål, utsparinger, montering og individuell merking. Teknologi: Modulær Interscale-kabinettplattform for små formfaktorkort og proprietære kort Utfordring For testing må dagens...
PXI, PXIe, PXI Express, embedded systems, computer on module, COM Express

PXI Express System som standard testsystem

Systemet brukes som et standardsystem for testing av høyspenningssignal og brukes i en rekke sluttbruksområder, inkludert bil-, kommunikasjons-, vitenskapelig-, militær-/luftfarts- og forbrukerelektronikk. Utfordring De tekniske kravene ble i stor grad...