Dostęp do sieci
NIEZAWODNOŚĆ SIECI DOSTĘPOWYCH
Niezależnie od tego, czy sieć dostępowa jest czysto światłowodową siecią FTTH, czy jest oparta na mieszanej technologii światłowodowej / miedzianej — FTTC lub FTTB, wymagania dotyczące obsługi i konserwacji zmieniają się dramatycznie w porównaniu z czystym dostępem opartym na cyfrowej pętli abonenckiej. Jednocześnie odbiorcy oczekują zmniejszenia nakładów na konserwację, zwłaszcza w przypadku sieci światłowodowej, ponieważ jest ona uważana za bardziej niezawodną niż sieć oparta o przewody miedziane.
- Sieć komórkowa – 4G/5G.
- Sieć stacjonarna – FTTx
- Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN)
- Rozproszone systemy anten (DAS)
- Rozwiązania wewnętrzne (IBS)
- Sieć transportowa
PORTFEL PRODUKTÓW
Zaawansowane platformy produktowe dla wszystkich części sieci.
Nasza szeroka gama standaryzowanych produktów stanowi doskonałą bazę do modyfikacji i rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb, które można zaspokoić szybko i ekonomicznie. Nasze produkty są zgodne z dyrektywami EMC i niskonapięciowymi UE oraz dyrektywami RoHS; wiele z nich spełnia również normy UL, MIL, NEBS, Bellcore i Telcordia. To dodatkowo ogranicza do minimum nakłady na projektowanie, weryfikację i testowanie. Efekt: Czas wprowadzenia produktu na rynek będzie znacznie krótszy, a koszt niższy.
- Sieć dostępowa to sieć lub część sieci telekomunikacyjnej, która daje użytkownikowi dostęp do usługi telekomunikacyjnej.
- Sieć dostępowa przesyła sygnały do wszystkich routerów w sieci, w tym routerów brzegowych. Routery brzegowe, czasami nazywane systemami końcowymi, są komputerami lub serwerami, które umożliwiają komunikację sieciową. Sieć dostępowa to termin używany do opisania sieci łączącej każdy router lub serwer, który potrzebuje dostępu do Internetu. Natomiast termin „sieć rdzeniowa” jest zazwyczaj używany do opisania głównego elementu sieci, takiego jak sprzęt stanowiący główny hub dostawcy usług internetowych.
- Sieci dostępowe, w kontekście łączności internetowej, różnią się nieco od radiowych sieci dostępowych. Radiowe sieci dostępowe składają się z urządzeń radiowych i anten, węzłów (lub komórek) oraz kabli miedzianych lub światłowodowych. Koncepcja jest podobna, ale radiowe sieci dostępowe są wykorzystywane do komunikacji komórkowej i łączności urządzeń.

Zewnętrzne szafy do elektroniki
- Szafy aluminiowe ze stalową obudową (inne materiały na zamówienie)
- Certyfikowane dla kolei i telekomunikacji
- Innowacyjne zarządzanie ciepłem
- IP55, ochrona przed wandalizmem (RC2), ognioodporność, odporność na wstrząsy i wibracje
- Odporność na trzęsienia ziemi i huragany

Małe obudowy
- Interscale – najbardziej elastyczna obudowa nVent SCHROFF z blachy stalowej ze zintegrowanym ekranowaniem EMC
- Minipac – wygodna i wytrzymała mała obudowa do standardowych i niestandaryzowanych płytek drukowanych. Może być stosowana jako obudowa biurkowa lub do montażu ściennego

Szafki pomocnicze i obudowy 19"
Szafki pomocnicze nVent SCHROFF i 19-calowe obudowy do montażu w szafie oferują elastyczną platformę do zastosowań wojskowych, telekomunikacyjnych, kolejowych oraz testowych i pomiarowych. Dzięki szerokiemu standardowemu portfolio opartemu na platformie modułowej, szafki subrack i obudowy do montażu w szafie 19′′ zapewniają wysoki stopień elastyczności projektowania, co pozwala spełnić wymagania aplikacji, takie jak wstrząsy i wibracje lub ekranowanie EMC.
Narzędzia projektowe i usługi
Pomocne zasoby