Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rozwiązania pokładowe do pociągów i taboru kolejowego

Rozwiązania pokładowe do pociągów i taboru kolejowego

Pokładowe systemy sterowania ruchem kolejowym wymagają fizycznej konstrukcji zdolnej do wytrzymania ekstremalnych warunków w trudnych środowiskach. Szafy, obudowy i szafki subrack nVent SCHROFF są zatem zaprojektowane tak, aby chronić systemy pokładowe, które są w nich zamontowane, przy wysokim poziomie stabilności mechanicznej i odporności na wstrząsy, wibracje i ogień, zgodnie z normami EN 50155, EN 61373, EN 45545, CENELEC i AREMA.

PRODUKTY Z CERTYFIKATEM KOLEJOWYM DO UŻYTKU NA POKŁADZIE POCIĄGÓW

Solidne rozwiązania stelaży w kompaktowej formie. Nieustanny nacisk na lepszą sygnalizację, nowoczesną komunikację LTE-R i 5G-M oraz lepsze wrażenia pasażerów dotyczy zarówno nowych, jak i starszych zasobów taboru kolejowego. nVent SCHROFF wspiera te dążenia, dostarczając dedykowane szafki pokładowe do układów sterowania pociągami taboru kolejowego.

EuropacPRO Subrack

EuropacPRO | Szafka pomocnicza 19''

Przeglądaj produkty
Railway Rugged Subrack EuropacPRO

EuropacPRO | Szafka pomocnicza 19" (SNCF)

Przeglądaj produkty
Railway On-Board Rack welded 3U

Wbudowany stojak

Przeglądaj produkty
Steel Cabinets

Wbudowany stojak

  • Certyfikat EN 50155

  • EMC

  • Do IP55

Przeglądaj produkty
High-Speed CompactPCI System

Szybki system CompactPCI

Przeglądaj produkty
small form factor cases, rugged enclosure, breadboard case

Wzmocnione obudowy EMC IP67

Przeglądaj produkty
Small form factor cases

Małe obudowy

Przeglądaj produkty

Przystosowanie do środowisk mobilnych

Obudowy pokładowe nVent SCHROFF mogą mieć różne wymiary, umożliwiając projektantom optymalne wykorzystanie dostępnej przestrzeni. Oprócz standardowych rozwiązań dostępne są rozwiązania niestandardowe, które dzięki różnorodności modułowych koncepcji platformy i skróceniu czasu potrzebnego na opracowanie koncepcji można lepiej dostosować do wymagań aplikacji.

UKŁADY HAMULCOWE
Bezpieczne szafki pomocnicze z komponentami o niskiej emisji dymu i bez halogenów do systemów pokładowych.

SYSTEMY STEROWANIA POCIĄGIEM W USŁUDZE TRANSRAPID.
Modułowe 19-calowe szafki pomocnicze używane do elektroniki sterującej w szafach lub w pomieszczeniach podpodłogowych.

AUTOMATYCZNY SYSTEM STEROWANIA POCIĄGIEM.
Pokładowy system komputerowy, umieszczony w obudowie CONCEPTLINE (IP 66) z szafkami pomocniczymi europacPRO i indywidualnymi panelami przednimi.

UTRZYMANIE TABORU
Szafki Varistar Heavy-Duty z amortyzatorami do specjalnych pojazdów szynowych, np. do pomiarów torowych. Dobór i wymiarowanie amortyzatorów jest wykonywane przez naszą specjalistyczną firmę partnerską SOCITEC.

BEZPIECZEŃSTWO: Zgodność z normą EN45545 w zakresie komponentów o niskiej emisji dymu i bez halogenów do pokładowych systemów kolejowych

SOLIDNOŚĆ: Sprawdzona mechanika do zastosowań mobilnych

PEWNOŚĆ: Odporność na wstrząsy i wibracje zgodnie z normami DL6 IEC 61587-1-1, IEC 60068-1-1 i IEC 60068-2-2-6 28, EN50155

WYDAJNOŚĆ: Indywidualne koncepcje chłodzenia dla wymagających zastosowań

ZABEZPIECZENIE: Wykończenie lakierem (powłoka konformalna) w celu ochrony elementów elektronicznych przed korozją, grzybem itp.

KOMPLETNOŚĆ: Opracowanie mechaniczne, elektryczne, elektroniczne i termiczne zgodnie z wymaganiami projektowymi

DOPASOWANIE: Dostępność w wysokościach 3, 6 lub 9 U dla 1, 2 lub 3 szaf pomocniczych SNCF (NF F 61-005 i NF F 60-002), z których każda jest wspierana przez zestaw szyn ślizgowych.

Szafa pokładowa Varistar CP dla taboru kolejowego zgodna z normą EN 50155

onboard systems, train control system

Szafka Varistar CP marki nVent SCHROFF zapewnia niezawodność i odporność systemów na najtrudniejsze warunki pracy. Jest przeznaczona do montażu krytycznych systemów, takich jak komputery pokładowe pojazdów (VOBC).

Pobierz e-book, dostępny również w językach: Niemiecki | Francuski

Narzędzia projektowe i usługi

Front Panel Configurator

Front Panel Configurator

electronics cabinet configurator, server cabinet, server rack, networking rack

Varistar CP Cabinet Configurator

Analizy przypadku i projekty referencyjne

train control system, on board train, onboard systems

Analiza przypadku

Szafki oszczędzające miejsce

Więcej informacji
On-Board and Rolling Stock

Analiza przypadku

Wbudowany stelaż pod siedzeniem

Więcej informacji
On-Board and Rolling Stock

Analiza przypadku

Szafka pomocnicza z certyfikatem SNCF

Więcej informacji
On-Board and Rolling Stock

Analiza przypadku

Szafka pomocnicza do systemów sterowania pociągiem

Więcej informacji
railway Subracks for On-Board

Analiza przypadku

Pokładowa szafka pomocnicza dla CPU

Więcej informacji

Pomocne zasoby

BROSZURA

Systemy sygnalizacji kolejowej i systemy pokładowe

Sieci kolejowe wdrażają nowe, zaawansowane systemy — od zautomatyzowanych systemów kontroli ruchu po pokładowe usługi Wi-Fi dla pasażerów — aby osiągnąć większe bezpieczeństwo, niezawodność i poprawić wrażenia podróżnych i operatorów.

Przeczytaj więcej

ULOTKA

Wbudowany stojak

Stelaż pokładowy nVent SCHROFF to idealne rozwiązanie do instalacji elektroniki 19" (84 TE) i 36 TE w pociągach. Jest stosowany tam, gdzie wymagane jest lekkie rozwiązanie do bezpiecznego, trwałego i niezawodnego montażu, np. pod siedzeniami.

Wybierz ulotkę tutaj:

Niemiecki | Angielski | Francuski | Japoński

Dodatkowe pliki do pobrania

Test Image

Brochure

Varistar Indoor Electronics Cabinet

Rail-Snippet-RollingStock-EN_324x200.png

Whiteboard

Modernizing Rolling Stock.

Brochure

IP-Pro Alu EMC Enclosure

Rail-Snippet-SSH-ComCarrier-EN-39601924.png

Ulotka

System COMe Type 6.

Pobierz

Flyer

EN45545 Certified Solutions

Dostępne również w językach:

Niemiecki | Francuski

Dostępne również w językach:

Niemiecki | Francuski

Dostępne również w językach:

Niemiecki | Francuski

Dostępne również w językach:

niemiecki

Dostępne również w językach:

Niemiecki | Francuski

SPRAWDŹ PEŁNE PORTFOLIO PRODUKTÓW DLA KOLEI

Railway Solutions

Rozwiązania dla kolei

Informacje ogólne

Dowiedz się więcej
Outdoor Trackside

Zewnętrzne trasy przytorowe

Zastosowania

Dowiedz się więcej
TRACKSIDE SHELTER

Osłona przytorowa

Zastosowania

Dowiedz się więcej
Technical Room

Pomieszczenie techniczne

Zastosowania

Dowiedz się więcej
AdobeStock_93955082.png

Tunel kolejowy

Zastosowania

Dowiedz się więcej

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć?

Jeśli chcesz z nami pracować, napisz do nas. Czekamy na wiadomość.

Kontakt

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w swojej okolicy?

Skorzystaj z lokalizatora biur sprzedaży na całym świecie, aby szybko znaleźć biuro nVent SCHROFF w swojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży