Płaszczyzny tylne Płaszczyzny tylne Select FiltersZamknijZastosujFiltruj wgZastosowane filtry: 0Usuń filtryZwińRozwiń Typ produktu Płyta montażowa (207) Szyna zbiorcza (4) Płyta Mezzanine (1) Liczba szczelin 1 (11) 2 (16) 3 (20) 4 (24) 5 (25) 6 (16) 7 (15) 8 (22) 9 (12) 10 (10) 11 (2) 12 (5) 13 (1) 14 (1) 15 (3) 16 (3) 17 (1) 18 (1) 20 (5) 21 (10) 28 (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Wysokość stojaka 3U (132) 6U (65) 7U (5) 9U (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ płyty montażowej 60 linii sygnałowych (9) 90 linii sygnałowych (2) Mostek CompactPCI, 32-bitowy, 33 MHz (1) CompactPCI PlusIO (2) Płyta montażowa CompactPCI Power z P47 (4) CompactPCI Serial (3) CompactPCI Serial z siecią Ethernet Full-Mesh (18) CompactPCI Serial z Ethernet w układzie gwiazdy (14) CompactPCI Serial, bez magistrali (4) CompactPCI, 32-bitowe (21) CompactPCI, 32-bitowe, wtórne (2) CompactPCI, 64-bitowe (46) CompactPCI, 64-bitowe, magistrala H.110 (1) CompactPCI, 64-bitowe, PSB, magistrala H.110 (1) CompactPCI, bez magistrali (2) VME64x z EDC (28) VMEbus, J1, z ADC (10) VMEbus, J1, z EDC (16) VMEbus, J1/J2, z EDC (11) VMEbus, J2 (8) VPX Full-mesh (2) VPX, VITA 65 (4) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Szczelina systemowa Lewy (50) Środek (2) Prawy (54) Szczelina 1 lewa (73) Szerokość szczeliny 3HP (4) 4HP (193) 5HP (4) 8HP (5) We/Wy napięciowe 3.3 (30) 5V (45) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Zastosuj Typ złącza 01 (1) AirMax VS (36) AirMax VS2 (2) C64F (4) C96F (5) DIN 41612, C96 (45) DIN 41612, VME64x (28) HM 2.0 (75) MultiGig (6) P47 (1) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Typ złącza zasilania (I) P47 (3) (2) P47 (6) Złącze ATX (męskie) (1) Faston 6,3 x 0,8 mm (13) Microfit (4) Mini-fit 10-stykowe (1) Mini‐fit 24-stykowe (2) Kołki Power Bug do końcówek kablowych M4 (167) Słupki Powerstud M4 (6) PwrBlade (3) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Typ złącza mediów Microfit, 8-stykowe (6) MicroMatch, 10-stykowe (41) MicroMatch, 8-stykowe (3) MicroMatch, 8-stykowe, złącze 5-stykowe (30) SMCQ, 12-stykowe (102) SMCQ, 12-stykowe, złącze 5-stykowe (5) Wyświetl wszystko Wyświetl mniej Filtr0PodkategorieSzeregowe płyty montażowe CPCI/CPCISzczegółyPłyty montażowe VME/VME64xSzczegółyPłyty montażowe magistrali uniwersalnejSzczegółyPłyty montażowe VPXSzczegóły