Technologia satelitarna
Niezawodność i jakość satelitów na orbicie
Innowacyjne produkty zabezpieczające i umożliwiające korzystanie z najnowszych technologii SATCOM, wzmacniaczy systemów rakietowych, łączności o ultrawysokiej częstotliwości i systemów naprowadzania w kosmosie. Skorzystaj z wiedzy zespołu inżynierów ds. zastosowań nVent SCHROFF, aby spełnić obecne wymagania dotyczące specjalistycznych zastosowań kosmicznych.
Portfolio produktów
Produkt godny polecenia: Zespoły z chłodzeniem przewodnościowym (CCA)
Wydajność i niezawodność: Wysokowydajne zespoły z chłodzeniem przewodnościowym do projektów VITA. Pokonaj najtrudniejsze wyzwania inżynieryjne dzięki nVent SCHROFF.
Współpracuj z naszym zespołem projektowym i ekspertami inżynieryjnymi, aby rozwiązywać problemy termiczne poprzez analizę termiczną w celu przyspieszenia procesu prototypowania przed przecięciem jakiegokolwiek metalu. Oferujemy symulacje i modelowanie, pomiary temperatury podzespołów i płyt oraz pomiary temperatury interfejsów Card-Lok i Wedge-Lok.
Uprościliśmy łańcuch dostaw dla naszych zespołów CCA. Umożliwiliśmy zarządzanie całym zespołem z chłodzeniem przewodnościowym za pomocą jednego numeru katalogowego.
Opracowaliśmy również zintegrowany zespół CCA o wysokiej przewodności cieplnej poprzez obróbkę naszego akcesorium do montażu Card-Lok do elementu o wysokiej przewodności cieplnej (HTS) bezpośrednio w ramie CCA, co pozwoliło uzyskać nawet 40% wzrost przewodności cieplnej.
Obejrzyj nasz proces projektowania CCA — przejdziemy przez ten proces od początku do końca, z uwzględnieniem poniższych etapów:
- Kompleksowe konsultacje od samego początku.
- Możliwość wykorzystania istniejących konstrukcji płyt, ram lub obudów
- Dostępne szablony CAD i prototypy wykonywane w technologii druku 3D
- Usługi projektowania, symulacji i analizy układów chłodzenia
- Ponad 60 lat doświadczenia lidera branży w zakresie mocowania i chłodzenia płyt

Dostępne w wykończeniach: czarny anodowany, powłoka chemiczna oraz nikiel nieprzewodzący prądu
Wykonane z jednego elementu dla zapewnienia wysokiego przewodnictwa cieplnego i wsparcia strukturalnego
Aluminium 6061-T651 zapewnia wysoką przewodność cieplną
Dostępne w wersji 3 U lub 6 U dla systemów Vita 46, Vita 48.2, VME i CPCI
Szybkie wykonanie drukowanych w 3D zespołów CCA i ram w celu sprawdzenia dopasowania
Zamów i zarządzaj jednym numerem katalogowym dla całego zespołu CCA — zestawy dostępne z akcesoriami do montażu Card-Lok, ekstraktorami, kluczami kodującymi, uszczelkami EMC i podkładkami termicznymi.
Wkładki gwintowane zabezpieczają elementy mocujące płyty w przypadku skrajnych drgań
Szablony CAD zgodne ze standardami do pobrania — szablony 3 U i 6 U dostępne dla systemów Vita 46, Vita 48.2, VME i CPCI
Kompleksowe usługi projektowe, w tym analiza termiczna i opakowania chroniące przed ESD — etykietowanie i pakowanie komponentów zgodnie z wymaganiami.