Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Rozwiązania testowe i pomiarowe

Rozwiązania testowe i pomiarowe

Stelaże i obudowy do ochrony sprzętu testowego

Wybór optymalnej platformy sprzętowej dla projektu systemu testowego może być trudnym zadaniem. W nVent dobrze to rozumiemy. Od dziesięcioleci wysokiej jakości stelaże i obudowy nVent SCHROFF dla producentów OEM oraz użytkowników końcowych chronią wrażliwą elektronikę, która stanowi podstawę zaawansowanych systemów testowych.

Niezależnie od fizycznych wyzwań, przed którymi stoi Twój system testowy – czy chodzi o zmniejszenie powierzchni, lepsze rozpraszanie ciepła, czy o środowisko z wstrząsami i wibracjami – nasi eksperci techniczni są gotowi współpracować, aby dostarczyć najlepsze rozwiązanie dla Twojego zastosowania.

Jesteśmy zaangażowani we wspieranie inżynierów, naukowców i badaczy w opracowywaniu innowacyjnych systemów testowych, które przyspieszają wprowadzanie innowacji, takich jak 5G, autonomiczna jazda, Internet rzeczy i bezpieczeństwo sieci.

test and measurement launch_banners 2_3.jpg

ROZWIĄZANIA DO SZEROKIEGO ZAKRESU ZASTOSOWAŃ

Zapoznaj się z interaktywnymi punktami poniżej, aby zobaczyć produkty, zasoby i inne informacje dotyczące konkretnych zastosowań.

test equipment, test and measurement

Przemysł

  • Testy funkcjonalne wzdłuż linii produkcyjnej
  • Testy zapewnienia jakości
Dowiedz się więcej
telecommunication network

Telekomunikacja

  • Test laboratoryjny i produkcyjny
  • Pomiary sieci polowej
  • Test LTE i 5G
Dowiedz się więcej
automotive test and measurement

Motoryzacja

  • Symulacja jazdy autonomicznej
  • Testy łączności bezprzewodowej
  • Testy systemów wspomagania kierowcy
Dowiedz się więcej
medical test and measurement

Medycyna

  • Testy do sterowania sprzętem, czujnikami i oprogramowaniem
  • Rejestrowanie, analizowanie danych aplikacji
Dowiedz się więcej
defense, aerospace test

Obronność i lotnictwo

  • Test radaru, awioniki, nawigacji, łączności satelitarnej
Dowiedz się więcej
physics test and measurement

Fizyka

  • Sprzęt testowy w dużych laboratoriach naukowych
  • Fizyka akceleratora cząstek stałych
  • Fizyka cząstek astro
Dowiedz się więcej
testing rack, electric vehicle testing equipment

Systemy testowania akumulatorów

Wraz z rosnącym popytem na pojazdy elektryczne rośnie także zapotrzebowanie na w pełni zautomatyzowany sprzęt do testowania wysokowydajnych, wysokonapięciowych akumulatorów, układów napędowych i ładowarek, które umożliwiają ich działanie.

Dowiedz się więcej
Quantum Computing Key Visual

Komputery kwantowe

Dzięki wykorzystaniu otwartych platform sprzętowych i modułowych bloków konstrukcyjnych infrastruktura do obliczeń kwantowych zostanie oparta na sprawdzonej i skalowalnej strukturze.

Dowiedz się więcej

Wysoce elastyczne i ekonomiczne rozwiązania obudów

Nasze szafy i obudowy mogą pomieścić małe urządzenia, takie jak płyty ATX lub komputery jednopłytkowe, zwykle używane do testowania konkretnych sygnałów lub połączeń, takich jak Wi-Fi i Bluetooth. Oferujemy także modułowy osprzęt mogący pomieścić płyty AXIe, PXIe i cPCIe, które są często używane w urządzeniach pomiarowych do testowania funkcjonalnego złożonych produktów w zastosowaniach produkcyjnych lub innych. nVent SCHROFF oferuje zarządzanie projektami, rozwój, prototypowanie, testowanie, certyfikację, produkcję wstępną i produkcję seryjną w jednym zakładzie.

Nowe produkty

Wymiennik ciepła powietrze/woda o wydajności chłodzenia 5 lub 10 kW

W przypadku zastosowań wymagających całkowicie zamkniętych szaf firma nVent SCHROFF oferuje ekonomiczne rozwiązanie do chłodzenia z nowymi wymiennikami ciepła powietrze-woda LHX o mocy 5 kW i 10 kW z jednostką sterującą.

Dowiedz się więcej
embedded systems, PXIe, PXI Express System, PXI Express Controller

Wbudowany kontroler PXIe

Firma nVent poprawiła wydajność swojego kompaktowego wbudowanego kontrolera PXIe do użytku w aplikacjach testowych i pomiarowych PXI Express.

Dowiedz się więcej
PXI, PXI Express, PXIe, PXI Express System

Rozszerzenie systemu PXI Express

nVent poszerza portfolio produktów o 18-gniazdowe rozwiązanie SCHROFF PXI Express. Zastosowanie standardowych modułów gwarantuje wysoki stopień elastyczności i umożliwia dostosowanie rozwiązania systemowego do wymagań klienta bez nadmiernych kosztów.

Dowiedz się więcej

Dlaczego wybrać nVent SCHROFF?

nVent SCHROFF Mechanical Design Capabilities

Play

Integracja i dostosowywanie

Oprócz różnych serii obudów oferujemy również wstępnie zmontowane i dostosowane rozwiązania, co obejmuje wycięcia, etykiety i integrację elektroniki. Nasi eksperci chętnie służą pomocą także przypadku dalszych usług, takich jak projektowanie płyt montażowych, symulacja termiczna i testy EMC lub testy wstrząsów i wibracji.

WYŚWIETL USŁUGI

Twój partner w dziedzinie testów i pomiarów doskonałości

nVent SCHROFF dostarcza innowacyjne modułowe szafy, szafy i rozwiązania chłodnicze dostosowane do środowisk testowych i pomiarowych. Odkryj nasze zaangażowanie w precyzyjną inżynierię, wysoką niezawodność i zoptymalizowaną wydajność dla wymagających aplikacji. Dowiedz się, w jaki sposób nasze rozwiązania mogą zwiększyć wydajność i czas pracy bez przestojów dla Twoich projektów.

Introducing nVent SCHROFF in Test & Measurement

Play

Analizy przypadków

Od zwykłych warunków po trudne środowiska, zabezpieczamy kluczowe elektryczne przyrządy pomiarowe i elektroniczny sprzęt testowy za pomocą stojaków i obudów, zarządzania termicznego i akcesoriów, aby pomóc w utrzymaniu płynności operacji. Zobacz, w jaki sposób podłączamy i chronimy Twój elektryczny i elektroniczny sprzęt testowy.

AdobeStock_267912911.jpeg

Testowanie modułów komunikacji bezprzewodowej

Obudowa nVent SCHROFF Interscale do komputerów jednopłytkowych zapewnia elastyczność pod względem wymiarów, wycięć, montażu i indywidualnych oznaczeń.

Przeczytaj więcej
experimental physics, test and measurement

Ruch danych w European XFEL

Systemy MicroTCA spełniają podwyższone wymagania fizyki akceleratorów w zakresie wydajności i niezawodności przetwarzania sygnału.

Przeczytaj więcej

KONTAKT I DYSTRYBUCJA

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć? Aby poznać wszystkie potrzeby projektowe, produkty i usługi, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś.

Kontakt

Gdzie kupić

Chcesz znaleźć nasze produkty w swojej okolicy? Skorzystaj z naszego lokalizatora, aby znaleźć dystrybutora w Twojej okolicy.

Lokalizator sprzedaży