Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Usługi

Usługi

Różnica nVent SCHROFF

Ponad 50 lat doświadczenia i innowacji—możesz zaufać nVent SCHROFF, gdy chcesz połączyć i ochronić wrażliwe urządzenia elektroniczne.

Start your embedded system design with nVent SCHROFF

Play

Systemy wbudowane

  • Jedna osoba kontaktowa dla twojego projektu
  • Rekomendacje projektowe i współpraca techniczna z naszymi specjalistami
  • Inżynierowie zapewniają wsparcie podczas fazy zapytania i przygotowania oferty
  • Koordynacja projektu w fazie projektowania, produkcji i realizacji projektu
  • Zarządzanie cyklem życia produktu

Zespoły chłodzone kondukcyjnie

  • Kompleksowe konsultacje od samego początku.
  • Możliwość wykorzystania istniejących konstrukcji płyt, ram lub obudów
  • Dostępne szablony CAD i prototypy wykonywane w technologii druku 3D.
  • Usługi projektowania, symulacji i analizy układów chłodzenia
  • Ponad 60 lat doświadczenia lidera branży w zakresie mocowania i chłodzenia płyt
Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

Wspólne projektowanie

nVent SCHROFF Mechanical Design Capabilities

Play

Konstrukcja mechaniczna

  • Tworzenie i optymalizacja modelowania 3D CAD obudowy w zakresie mechanicznym
  • Przestrzeganie globalnych standardów, takich jak IEC i IEEE
  • Wykonaj weryfikację projektów mechanicznych przy wykorzystaniu elektroniki, płyt montażowych i rozwiązań zarządzania temperaturą
  • Zarządzanie projektami i koordynacja z myślą o terminowej realizacji
  • Dedykowany sklep prototypów dla szybkiego pozyskiwania próbek
  • Stworzenie podstaw dla późniejszej produkcji seryjnej

Urządzenia elektroniczne i projektowanie płyt montażowych

  • Ocena projektu elementów elektronicznych, takich jak płyty montażowe, moduły sterujące, nośniki i inne płytki elektroniczne
  • Obsługa szybkości transmisji danych 100G na parę różnicową lub nawet PCIe Gen 4 i 5
  • Symulacja integralności sygnału płyty montażowej za pomocą narzędzi symulacyjnych, takich jak HFSS i ADS, do symulacji przed i po trasowaniu
  • Sprawdź i potwierdź jakość kanału za pomocą pomiarów weryfikacyjnych.
nVent SCHROFF Electronics Design Capabilities

Play

Szybkie prototypowanie

3D Printed Front Panel.PNG
  • W zależności od produktu możemy dostarczyć prototypy wykonane w technologii druku 3D lub obróbki maszynowej
  • Próbki w technologii druku 3D są produkowane w naszych zakładach w San Diego w Kalifornii i Straubenhardt w Niemczech. Wysyłane są w przeciągu 1-3 dni
  • Dla prototypów realizowanych za pomocą obróbki maszynowej mamy dedykowany sklep prototypów w celu szybkiej realizacji
  • Prototypy wykonywane w drodze obróbki są zwykle produkowane przy użyciu tych samych urządzeń, które będą później wykorzystywane do produkcji seryjnej

Możliwości operacyjne i produkcyjne

Szybkość i wydajność

Pomyślnie przetestowane prototypy torują drogę do produkcji seryjnej. Posiadamy wiele centrów doskonałości (COE) produkcyjnej na całym świecie. Zakład w Straubenhardt zajmuje się szafami pomocniczymi, obudowami i panelami przednimi. Zakład w Betschdorf we Francji jest centrum doskonałości dla szaf, a obiekt w San Diego w zakresie mocowania i chłodzenia płyt. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej o niektórych z naszych centrów doskonałości.

Straubenhardt, Niemcy

Nasz zakład w Straubenhardt jest centrum doskonałości w produkcji szaf pomocniczych, obudów i paneli przednich. Szerokie możliwości produkcji i wiele opcji konfiguracyjnych dla komponentów mechanicznych i elektronicznych pozwalają nam kontrolować i monitorować proces produkcji w każdym momencie. Najnowocześniejsza technologia i wykwalifikowani specjaliści zapewniają niezmiennie wysoką jakość.

nVent SCHROFF Mechanical Manufacturing Capabilities

Play

Produkcja urządzeń elektronicznych

  • Drukowanie pasty lutowniczej zapewnia najwyższy możliwy stopień elastyczności
  • Automatyczne umieszczanie SMD
  • Lutowanie w fazie parowej chroni przed przegrzaniem komponentów, dzięki wykorzystaniu niskich temperatur i jednorodnego ich rozkładu
  • Selektywny system lutowania falowego dla elementów przewodowych i SMD
  • Automatyczne narzędzie do pasowania wciskowego z monitorowaniem siły / ścieżki
  • Firmowa powłoka konformalna dla płyt montażowych i zasilaczy
  • Magazynowanie azotu dla elementów elektronicznych

Produkcja urządzeń mechanicznych

  • Precyzyjne wykrawarki laserowe
  • W pełni zautomatyzowany montaż szyn poziomych, w tym drukowanie
  • W pełni zautomatyzowana produkcja paneli bocznych, górnych pokryw i płyt podstawy
  • Frezarki 5-osiowe
  • Powlekanie proszkowe, galwanizacja, sitodruk i druk cyfrowy

San Diego, Kalifornia, Stany Zjednoczone

Nasze komponenty mechaniczne i obudowy do mocowania oraz chłodzenia płytek drukowanych są produkowane w USA przy wykorzystaniu zaawansowanych systemów jakości spełniających normy branży lotniczej. Nieustannie wprowadzamy innowacje, aby nadążać za rosnącymi wymaganiami SWaP i dokładamy wszelkich starań, aby spełnić te wymagania przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych możliwych standardów jakości.

Nasz zakład w San Diego jest centrum doskonałości w zakresie mocowania i chłodzenia płyt. Słyniemy z produktów Calmark i Birtcher produkowanych w tym zakładzie, ale wykonujemy w nim również obudowy w drodze obróbki maszynowej i zespoły chłodzone kondukcyjnie. Zespół w San Diego pracuje niestrudzenie nad innowacjami i standardami jakości w zakresie mocowania i chłodzenia płyt, z których Schroff słynie. Obejmuje to:

  • Zgodny z ITAR i AS9100 obiekt
  • Identyfikowalność partii od frezowania po montaż końcowy
  • Kontrole na każdym kroku: IM i CMM, inspekcja końcowa, FAI
  • Zgodność z DFARS
  • Wymagania wobec podwykonawców dla certyfikatów chemicznych/fizycznych
  • Ciągłe innowacje w celu zapewnienia zgodności z rosnącymi wymaganiami SWaP poprzez zastosowanie wydajnych projektów
  • Produkcja w Ameryce przy użyciu zaawansowanych systemów jakości spełniających normy branży lotniczej
nVent SCHROFF San Diego Factory Virtual Capabilities Tour

Play

Montaż i integracja

Firma nVent SCHROFF jest w stanie zapewnić integrację do poziomu 5., czyli kompletne systemy. Służymy pomocą. Skontaktuj się z nami, aby omówić swój projekt i dowiedzieć się więcej.

front panel, front panels

Poziom 1.: Elementy mechaniczne

Części, takie jak panele przednie lub akcesoria obudowy.

subracks

Poziom 2.: Montaż elementów mechanicznych

Montaż elementów w obudowie, takich jak prowadnice kart.

embedded systems

Poziom 3.: Montaż podzespołów elektrycznych

Montaż wentylatorów, kabli i innych elementów pasywnych.

electronics cabinets and racks

Poziom 4.: Montaż obudowy urządzeń elektronicznych

Instalacja zasilania, skomplikowane okablowanie, płyta montażowa i zarządzanie temperaturą. Może obejmować testy funkcjonalne i związaną z nimi dokumentację.

server racks, server cabinet, networking racks, networking cabinet

Poziom 5.: Integracja aktywnego oprogramowania

Systemy plug-and-play są uzupełnione o oprogramowanie. Kompletny system przechodzi testy pod kątem niezawodności i dostarczana jest dokumentacja.

data center infrastructure management

Poziom 6.: Wsparcie w dystrybucji i logistyce

W pełni funkcjonalny system, projektowany i konfigurowany na zamówienie, ze wszystkimi biernymi i czynnymi komponentami zintegrowanymi, wysyłany bezpośrednio do OEM lub użytkowników końcowych.

Za kulisami - projektowanie chłodzenia, układ i weryfikacja

nVent SCHROFF Cooling Capabilities

Play

Design Verification Testing_Horizontal.png

Rozwój

  • Symulacja integralności sygnału płyty montażowej
  • Symulacja obwodów dla aktywnych obwodów, takich jak sterowniki wentylatora
  • Ocena projektu komponentów elektronicznych
  • Studia wykonalności dla projektów mechanicznych i architektury platformy, FMEA
  • Symulacja termiczna, modelowanie, prototypowanie

Produkcja

  • Próby obwodów w celu identyfikacji błędów w zmontowanych płytkach obwodów drukowanych i wykrywania wad w lutowaniu oraz usterek komponentów
  • Kontrola tolerancji mechanicznej
  • Kontrola optyczna zapobiegająca nieprawidłowym połączeniom lutowanym, niewłaściwemu rozmieszczeniu lub brakom elementów

Weryfikacja projektu

  • Charakterystyka sprawności powietrznej, w tym całkowity przepływ powietrza i hałas
  • Czynniki środowiskowe, w tym temperatura, wilgotność, rozpylanie soli zgodnie z normą IEC 61969-3
  • Próby EMC/ESD
  • Próba wytrzymałości/wygrzania do wczesnego wykrywania awarii
  • Próby działania
  • Test uziemienia
  • Test izolacji (wysokie napięcie)
  • Stopień ochrony (IP)
  • Próby uderzeniowe i upadku
  • Integralność sygnału

Raporty z prób

  • Raport jednostki notyfikowanej (CB)
  • Obliczanie średniego czasu między awariami (MTBF)
  • Identyfikowalność produktu
  • Poświadczenie lub certyfikacja UL

Zdalne monitorowanie i sterowanie

nVent SCHROFF Hardware Management Capabilities

Play

  • Zdalne monitorowanie i sterowanie umożliwiają użytkownikom identyfikację potencjalnych awarii bez konieczności korzystania z usług technika na miejscu oraz wymianę podzespołów, takich jak płyty i tace wentylatorów bez przestojów.
  • Firma nVent SCHROFF oferuje zapewniające zgodność i przystosowane do współdziałania sterowniki referencyjne, poparte latami testów pod kątem wykorzystania z innymi rozwiązaniami oraz intensywnego użytkowania w wymagających środowiskach na całym świecie.
  • Kompleksowa dokumentacja i rok wsparcia technicznego, z możliwością dodatkowego roku wsparcia.
  • Zestaw startowy z płytą do opracowywania sterowników z szeroką gamą interfejsów, kompletnym kodem źródłowym oprogramowania układowego i dokumentacją.