Skip to main content
Wybierz kraj / język

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Samoloty bojowe

Samoloty bojowe

Doskonała ochrona. Zoptymalizowane parametry SWaP.

Rozumiemy wymagania dotyczące zgodności z przepisami w sektorze wojskowym i obronnym, dzięki czemu możemy zapewnić certyfikację i śledzenie podzespołów zamówionych w ramach programów rządowych. Odkryj wysoce elastyczne i ekonomiczne rozwiązania z zakresu przemysłu lotniczego i obronnego firmy nVent SCHROFF, które umożliwiają integrację sprzętu bojowego, zwiększają wydajność mocowania i odprowadzania ciepła, upraszczają łańcuch dostaw dzięki opcjom zarządzania zespołami o jednym numerze katalogowym oraz pozwalają sprostać najtrudniejszym wyzwaniom inżynieryjnym dzięki wsparciu zespołu projektowego nVent SCHROFF.

Portfolio produktów

High Thermal Sawtooth Card Lok

Akcesorium do montażu Card-Lok do elementu o wysokiej przewodności

Najlepsza w swojej klasie przewodność cieplna w małym akcesorium do montażu Card-Lok.

Przeglądaj produkty
Conduction Cooled Assemblies, CCA

Zespoły z chłodzeniem przewodnościowym

Zoptymalizowane konstrukcje chwytaków i ram cieplnych, umożliwiające skuteczniejsze odprowadzanie ciepła z płytki.

Przeglądaj produkty
PCB extractor, PCB inserters, circuit board extractor

Ekstraktor kompensacyjny zachowujący tolerancję

Ekstraktor zgodny z VITA, który może być obsługiwany ręką w rękawicy.

Przeglądaj produkty
Card Lok, Wedge Lok

Ograniczenie momentu obrotowego i akcesoria do montażu Card-Lok niewymagające stosowania narzędzi

Rozwiązanie przeznaczone do zastosowań drugiego poziomu i konserwacji w terenie, w których moduł musi być często wyjmowany i ponownie instalowany bez specjalistycznych narzędzi.

Przeglądaj produkty

Produkt godny polecenia: Zespoły z chłodzeniem przewodnościowym (CCA)

Wydajność i niezawodność: Wysokowydajne zespoły z chłodzeniem przewodnościowym do projektów VITA. Pokonaj najtrudniejsze wyzwania inżynieryjne dzięki nVent SCHROFF.

Współpracuj z naszym zespołem projektowym i ekspertami inżynieryjnymi, aby rozwiązywać problemy termiczne poprzez analizę termiczną w celu przyspieszenia procesu prototypowania przed przecięciem jakiegokolwiek metalu. Oferujemy symulacje i modelowanie, pomiary temperatury podzespołów i płyt oraz pomiary temperatury interfejsów Card-Lok i Wedge-Lok.

Uprościliśmy łańcuch dostaw dla naszych zespołów CCA. Umożliwiliśmy zarządzanie całym zespołem z chłodzeniem przewodnościowym za pomocą jednego numeru katalogowego!

Opracowaliśmy również zintegrowany zespół CCA o wysokiej przewodności cieplnej poprzez obróbkę naszego akcesorium do montażu Card-Lok do elementu o wysokiej przewodności cieplnej (HTS) bezpośrednio w ramie CCA, co pozwoliło uzyskać nawet 40% wzrost przewodności cieplnej.

Zamów BEZPŁATNY wydrukowany prototyp 3D CCA

Obejrzyj nasz proces projektowania CCA — przejdziemy przez ten proces od początku do końca, z uwzględnieniem poniższych etapów:

  • Kompleksowe konsultacje od samego początku.
  • Możliwość wykorzystania istniejących konstrukcji płyt, ram lub obudów
  • Dostępne szablony CAD i prototypy wykonywane w technologii druku 3D
  • Usługi projektowania, symulacji i analizy układów chłodzenia
  • Ponad 60 lat doświadczenia lidera branży w zakresie mocowania i chłodzenia płyt
Conduction Cooled Assemblies: Learn How We Can Help Address Your Thermal Challenges

Play

Ekstraktory

Szeroki wybór wersji z nylonu i metalu, aby zaspokoić potrzeby w zakresie siły odciągu

Osprzęt

  • Spełnia wymogi norm VITA
  • Opcje wysokiej wydajności
  • 2. poziom konserwacji gotowych projektów

Podzespoły

Uszczelki EMC, podkładki termiczne, opakowania ESD i złącza można łatwo dodać do zespołu z chłodzeniem przewodnościowym

Akcesoria do montażu Card-Lok i Wedge-Lok

  • Standardowe COTS lub zmodyfikowane w celu zaspokojenia potrzeb zastosowania
  • Wysokowydajne, wiodące w branży projekty z linii Calmark i Birtcher firmy nVent SCHROFF
    • Najlepsze w swojej klasie konstrukcje termiczne
    • Zwiększona odporność na wstrząsy i drgania

Zespół z chłodzeniem przewodnościowym

  • Frezowany chwytak lub zespół
  • Zgodność ze standardami VITA
  • Dostępne do pobrania pliki CAD
  • Montaż i kompletowanie

Narzędzia projektowe i usługi

Konfigurator akcesoriów do montażu Wedge-Lok

Rozpocznij projektowanie

Symulacja termiczna i testowanie

Więcej informacji

Konsultacje projektowe — współpraca w zakresie projektowania

Więcej informacji

Projektowanie mechaniczne i prototypowanie

Więcej informacji

Zasoby

Studium przypadku

Pomogliśmy klientowi opracować zgodny z normą IP65 system pozyskiwania danych

Studium przypadku

Pomogliśmy klientowi stworzyć niestandardowy NOŚNIK VPX XMC Carrier, aby pomieścić różne moduły i lokalizacje gorących punktów

SCHROFF-SB-H81327-DefenseAerospaceICON.png

Broszura dotycząca przemysłu lotniczego i obronnego

Przeczytaj więcej
Snippet-A And D-H85804-703Extractor-Datasheet

Karty danych

Przeczytaj więcej
Snippet-A And D-H83403-HTS-Whitepaper

Opracowania techniczne

Przeczytaj więcej

Kontakt

Nie wiesz, gdzie zacząć? Aby poznać wszystkie potrzeby projektowe, produkty i usługi, skontaktuj się z jednym z naszych ekspertów już dziś.